No-break em paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 80 kVA e 400 V, startup 5x8

Compartilhar:

No-break em paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 80 kVA e 400 V, startup 5x8

G55TUPSM80HS

Description: Proteção trifásica para uma grande gama de aplicações, de médios datacenters à industrias.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

No-break em paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 80 kVA e 400 V, startup 5x8

Inclui: Guia de Instalação , Placa de Gerenciamento de Rede , Serviço de Partida , Manual do usuário

Galaxy 5500 Características e benefícios

  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Regulação de frequência e tensão
    Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
  • Linhas de alimentação duplas
    Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
  • Características elétricas avançadas
    Excelente condicionamento de energia, muito baixa distorção harmônica em virtude do retificador IGBT, correção do fator de potência de entrada e grande eficiência de energia.
  • Compatível com geradores
    Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Modelo flexível
    Disponível em uma ampla variedade de configurações para se adequar ao seu ambiente operacional
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Display gráfico LCD
    Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
  • Integra-se com o StruxureWare Central
    Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
  • Capacidade de gerenciamento de redes
    Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet.
  • Múltiplos níveis de serviço
    Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Suporte técnico
    Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Certificação EU CoC para nobreak
    Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , China , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Oman , Panama , Peru , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Corrente Neutra de Saída
    116A
  • Nota de tensão de saída
    Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica
  • Eficiência em carga total
    93.4 %
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 2%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Outras tensões de saída
    380, 415
  • Fator de Carga de Crista
    3 : 1
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamento com sobrecarga
    10 minutos a 125% e 60 segundos a 150%
  • Corrente máxima de saída
    360
  • Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 1% com carga linear e < 2.5% com carga não linear
  • Tolerância da Tensão de Saída
    Estática +/- 2%. Degrau de carga de 100%.
  • Bypass
    Bypass de Manutenção Incorporado, Bypass estático incluído, Bypass externo opcional

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    250 - 470V
  • Eficiência em carga total
    93.4 %
  • Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 3% para plena carga
  • Tipo de Proteção de Entrada Necessária
    disjuntor tripolar
  • Outras Tensões de Entrada
    380, 415
  • Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    30.0kAmps
  • Corrente Máxima de Entrada
    116.0A
  • Fator de Potência de Entrada em Plena Carga
    1.0

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Sem bateria interna - usa sistema de bateria externa
  • Tempo de recarga típico
    10hora(s)
  • Tensão Nominal da Bateria
    432V
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    8 - 10
  • Nota no cartucho da bateria sobressalente
    Os tempos de autonomia das baterias são estimativos.
  • Opções de autonomia estendida para
    No-break-em-paralelo-integrado-MGE-Galaxy-5500-80-kVA-e-400-V-startup-5x8

Comunicação & Gerenciamento

  • Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados
    AP9635
  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    2

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1900mm , 190.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    712mm , 71.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    850mm , 85.0cm
  • Peso Líquido
    520.0kg
  • Peso para Transporte
    540.0kg
  • Altura do pacote
    2030mm , 203.0cm
  • Largura do pacote
    980mm , 98.0cm
  • Profundidade do pacote
    960mm , 96.0cm

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -20 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-12000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    61.4dBA
  • Dissipação térmica online
    16587.0BTU/hr
  • Classe de Proteção
    IP20

Conformidade

  • Aprovações
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISSO 9001, TUV, VDE
  • Garantia Padrão
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 ano (só peças)

Status da oferta sustentável

  • Diretrizes sobre baterias
    Cumprimento

Geral

  • Corrente de Entrada Máxima de Bypass
    115.0A
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1096KB

Data de atualização

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Tamanho

41KB

Data de atualização

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Tamanho

216KB

Data de atualização

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Tamanho

3801KB

Data de atualização

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Tamanho

523KB

Data de atualização

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

992KB

Data de atualização

2018-06-12

Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

3954KB

Data de atualização

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1230KB

Data de atualização

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Tamanho

152KB

Data de atualização

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

146KB

Data de atualização

2018-06-13

Guide Specifications
Source ZIP

Tamanho

55KB

Data de atualização

2018-06-13

Guide Specifications
PDF

Tamanho

142KB

Data de atualização

2018-06-12

Guide Specifications
Source ZIP

Tamanho

50KB

Data de atualização

2018-06-12

Guide Specifications
Title
Tamanho
Data de atualização
MGE Galaxy 5500, System Wiring Diagrams
MGE Galaxy 5500, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5500, Package, 2Mod(N+1), with Output Transformer
MGE Galaxy 5500, Package, 2Mod(N+1), without Output Transformer
MGE Galaxy 5500, Mechanicals

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatível com: Solaris , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Mac OS X , Linux , Linux , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , HP-UX

Número de peça

SFPCNS42

Data de atualização

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 para virtualização

Compatível com: VMware Virtual Appliance , VMware ESX , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Número de peça

SFPCNS42-V

Data de atualização

2017-12-21

Category

Subcategoria


Gabinete de módulo de baterias L2X1000C para MGE Galaxy 5500

Armário de baterias compatível para proporcionar diferentes opções de extensão de autonomia. O armário inclui baterias, cabos para configuração side by side, interruptor para CC e sensor de temperatura.

2 ano de garantia estendida de serviço nas instalações para nobreak Galaxy 5000/5500 de 41-80 kVA

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Armário para módulo de baterias L1000B para o MGE Galaxy 5500

Armário de baterias compatível para proporcionar diferentes opções de extensão de autonomia. O armário inclui baterias, cabos para configuração side by side, interruptor para CC e sensor de temperatura.

Armário para módulo de baterias L1000A para o MGE Galaxy 5500

Armário de baterias compatível para proporcionar diferentes opções de extensão de autonomia. O armário inclui baterias, cabos para configuração side by side, interruptor para CC e sensor de temperatura.

Armário para módulo de baterias L700B para o MGE Galaxy 5500

Armário de baterias compatível para proporcionar diferentes opções de extensão de autonomia. O armário inclui baterias, cabos para configuração side by side, interruptor para CC e sensor de temperatura.

Armário para módulo de baterias L700A para o MGE Galaxy 5500

Armário de baterias compatível para proporcionar diferentes opções de extensão de autonomia. O armário inclui baterias, cabos para configuração side by side, interruptor para CC e sensor de temperatura.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto