Compartilhar:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: No-break, painel de transferência e software de gerenciamento integrados em um invólucro resistente a condições climáticas hostis, otimizados para fornecer energia escalável para o centro de dados
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Módulo de energia fechado Características e benefícios

  • Implantação simples e rápida
    Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.
  • Pré-estruturado e montado em fábrica
    Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
  • Escalável e flexível
    Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Belgium , Bulgaria , Bahrain , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Switzerland , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Czech Republic , Germany , Denmark , Ecuador , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Hong Kong , Honduras , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , Jordan , South Korea , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Morocco , Macedonia , Malta , Malaysia , Nicaragua , Netherlands , New Zealand , Panama , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Russia , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , El Salvador , Thailand , Turkey , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , XF , South Africa

Print Technical Specification

Saída

  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50 Hz
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Outras tensões de saída
    380, 415
  • Fator de Carga de Crista
    3 com THC <5%
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Potência Configurada
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Bypass
    Bypass de Manutenção Incorporado

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    50 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Potência de Entrada
    1100000.0Watts

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Íon de lítio
  • Nota no cartucho da bateria sobressalente
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    3200mm , 320.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    13716mm , 1371.6cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    3600mm , 360.0cm

Ambiental

  • Temperatura de operação
    -25 - 40 °C
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    85.0dBA
Title
Tamanho
Data de atualização
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design