MGE Galaxy 5000, 80 kVA

Compartilhar:

MGE Galaxy 5000, 80 kVA

G5TUPS80

Description: No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos.

Inclui : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000, 80 kVA

No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos.

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Manual do usuário

G5TUPS80 Features

MGE Galaxy 5000, 80 kVA

  • Linhas de alimentação duplas
    Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Gabinete com chave
    Evita o acesso não autorizado ao No-Break.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Entrada de cabos pelo topo ou pela base (padrão)
    Flexibility that allows the customer to decide - and at no extra cost.

Galaxy 5000 Características e benefícios

  • Linhas de alimentação duplas
    Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Regulação de frequência e tensão
    Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Compatível com geradores
    Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Display gráfico LCD
    Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
    Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
  • Múltiplas opções de distribuição
    Superior design flexibility enables a wide range of customer requirements to be addressed.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Certificação EU CoC para nobreak
    Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.
  • Suporte Técnico Telefônico 7x24
    Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Múltiplos níveis de serviço
    Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Nota de tensão de saída
    Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 2%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominal
  • Outras tensões de saída
    208, 220, 380, 415
  • Fator de Carga de Crista
    3 : 1
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamento com sobrecarga
    10 minutos a 125% e 60 segundos a 150%
  • Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 1% com carga linear e < 2.5% com carga não linear
  • Tolerância da Tensão de Saída
    +/- 1% estático e +/- 2 % com 100% de incremento de carga
  • Bypass
    Bypass interno (automátino e manual), Bypass externo opcional

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    340 - 460 (400V), 408 - 538V
  • Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 3% para plena carga
  • Tipo de Proteção de Entrada Necessária
    disjuntor tripolar
  • Outras Tensões de Entrada
    380, 400, 415
  • Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    30.0kAmps
  • Corrente Máxima de Entrada
    152.0A
  • Fator de Potência de Entrada em Plena Carga
    1.0

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    3

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1900mm , 190.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    712mm , 71.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    848mm , 84.8cm
  • Peso Líquido
    520.0kg
  • Peso para Transporte
    540.0kg
  • Altura do pacote
    2030mm , 203.0cm
  • Largura do pacote
    980mm , 98.0cm
  • Profundidade do pacote
    960mm , 96.0cm
  • Cor
    Charcoal

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -20 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-3000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    63.0dBA
  • Dissipação térmica online
    19791.0BTU/hr

Conformidade

  • Aprovações
    cUL listado, CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 classe A, IEC 61000-3-2, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISSO 14001, ISSO 9001, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantia Padrão
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 ano (só peças)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

7491KB

Data de atualização

2018-08-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
PDF

Tamanho

3457KB

Data de atualização

2018-08-14

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5000 cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamanho

859KB

Data de atualização

2018-06-14

Receiving and Unpacking providing information on how to receive, unpack and store the MGE Galaxy 5000
PDF

Tamanho

216KB

Data de atualização

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Tamanho

919KB

Data de atualização

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Tamanho

3801KB

Data de atualização

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2123KB

Data de atualização

2017-02-03

Brochure for MGE Galaxy 5000 displaying features and specifications
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

967KB

Data de atualização

2018-06-15

Contém dados técnicos, planejamento da instalação, desenhos, opções, garantia
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

132KB

Data de atualização

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Tamanho

92KB

Data de atualização

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Tamanho

14475KB

Data de atualização

2017-10-13

Seismic test and preapproval of the Galaxy 4000 and Galaxy 5000
PDF

Tamanho

41KB

Data de atualização

2017-02-03

UL certification for Galaxy 5000
PDF

Tamanho

30KB

Data de atualização

2017-02-03

UL certificate
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

129KB

Data de atualização

2018-06-12

Especificações de orientação
Source ZIP

Tamanho

42KB

Data de atualização

2018-06-12

Especificações de orientação
PDF

Tamanho

165KB

Data de atualização

2018-06-12

Especificações de orientação
Source ZIP

Tamanho

43KB

Data de atualização

2018-06-12

Especificações de orientação
Title
Tamanho
Data de atualização
MGE Galaxy 5000, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Package
MGE Galaxy 5000, One-Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Mechanicals
CAD Source File
198KB
2017-02-03

CAD Source File
282KB
2017-02-03

CAD Source File
10311KB
2017-02-03

CAD Source File
477KB
2017-02-03

MGE Galaxy 5000, Electrical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 5000

Firmware Upgrades

Acessórios MGE
Número de peça
Data de atualização

Acessórios MGE

Módulo de desligamento de rede (para Linux)

Compatível com: Linux , Linux

Número de peça

SFNSMLNX

Data de atualização

2011-11-08

Acessórios MGE

Módulo de desligamento de rede (para Windows)

Compatível com: VMware ESXi , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 8 , Windows Server 2012

Número de peça

SFNSMW

Data de atualização

2014-05-08

Category

Subcategoria


Armário para baterias vazio para sistemas MGE Galaxy 5000

Gabinetes para baterias vazios (IP20 ou IP32) compatíveis com os no-breaks, com formato estético adequado para hospedar todo tipo de baterias de chumbo-ácido seladas.

1 ano de contrato de serviço de manutenção ou substituição de baterias para 1 sistema de baterias Galaxy

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Upgrade de Programação de Visita para 7X24 no caso de Visita Marcada para a Tarde ou Visita Adicional pela Tarde, 41 a 150 kVA

Isto pode ser realizado a qualquer momento do ciclo de vida do nobreak ou do sistema de refrigeração, independente do status do seu contrato de serviço. Os serviços sob demanda incluem serviços de substituição de componentes para baterias, peças sobressalentes, tempo e materiais (T&M) baseados em uma abordagem reativa, etc.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Gabinete Auxiliar Vazio para o MGE Galaxy 5000

Gabinetes auxiliares vazios, adequados para IP20 ou IP32, para hospedar dispositivos como transformadores ou disjuntores.

Serviço de start-up para 1 nobreak Galaxy 5000/ 5500 de 41 a 80 kVA

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto