MGE Galaxy 5000, 50 kVA

MGE Galaxy 5000, 50 kVA

  • No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos...

  • Inclui: Guia de Instalação, Manual do usuário

Ver visão geral do produto
G5TUPS50 Características
MGE Galaxy 5000, 50 kVA
No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos.
Inclui: Guia de Instalação, Manual do usuário
  • Linhas de alimentação duplas
    Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
  • Gabinete com chave
    Evita o acesso não autorizado ao No-Break.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com nobreaks para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Entrada de cabos pelo topo ou pela base (padrão)
    Flexibility that allows the customer to decide - and at no extra cost.
Galaxy 5000 Características e benefícios
Custo Total de Propriedade:
Correção de fator de potência de saída
Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
Notificação preditiva de falhas
Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
Wide input voltage range
Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
Modo ECO
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
Sustentabilidade
Certificação EU CoC para nobreak
Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência.
Disponibilidade
Linhas de alimentação duplas
Aumenta a disponibilidade ao permitir conectar o UPS a duas fontes de energia diferentes.
Possibilidade de paralelismo de redundância
Forneça os equipamentos conectados com nobreaks para aumentar a redundância dos sistemas.
Possibilidade de paralelismo de capacidade
Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
Compatível com geradores
Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
Regulação de frequência e tensão
Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
Sensibilidade de voltagem ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Facilidade de manutenção
Suporte Técnico Telefônico 7x24
Nossos experientes representantes de suporte técnico estão à sua disposição para responder suas perguntas. Assim, você terá a tranquilidade de saber que conta com a ajuda que precisar, no momento que precisar.
Múltiplos níveis de serviço
Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
Acesso frontal para manutenção
Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
Capacidade de Gerenciamento
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Múltiplas opções de distribuição
Superior design flexibility enables a wide range of customer requirements to be addressed.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Indicadores do status do LED
Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
Display gráfico LCD
Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
Distribuição de produtos
Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte
Opções

Voltar ao topo