Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 480 V/60 Hz

Compartilhar:

Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 480 V/60 Hz

PFMPE0250NA

Description: No-break, painel de transferência e software de gerenciamento integrados em um invólucro resistente a condições climáticas hostis, otimizados para fornecer energia escalável para o centro de dados

Inclui : User Manual

Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 480 V/60 Hz

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

PFMPE0250NA Features

Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 480 V/60 Hz

  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Potência Escalável
    Reduz os custos atuais de superdimensionamento de No-Breaks ao possibilitar upgrades rápidos no futuro.
  • Tempo de Operação Escalável
    Permite a rápida adição de mais tempo de operação quando necessário.

Módulo de energia fechado Características e benefícios

  • Implantação simples e rápida
    Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.
  • Pré-estruturado e montado em fábrica
    Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
  • Escalável e flexível
    Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Aruba , Barbados , Bermuda , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    480V 3PH
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Potência Configurada
    250.0 KWatts / 0VA

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    480V 3PH
  • Frequência de entrada
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    408 - 552 (480)V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    408 - 552 (480V)V

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    VRLA

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Alarme em 25 condições de alarme
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    3286mm , 328.6cm
  • Dimensões máximas de largura
    3000mm , 300.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    7250mm , 725.0cm
  • Peso Líquido
    12536.0kg
  • Peso para Transporte
    10794.0kg
  • Altura do pacote
    3286mm , 328.6cm
  • Largura do pacote
    3000mm , 300.0cm
  • Profundidade do pacote
    6250mm , 625.0cm
  • Cor
    White
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

404KB

Data de atualização

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Title
Tamanho
Data de atualização