Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento

Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Frente Esquerda
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Frente Esquerda
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Frente Esquerda
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Front Right
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Front Straight
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Back
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Back
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Aplicação
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Aplicação
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Miscellaneous
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Miscellaneous
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Miscellaneous
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Detailed
Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Sistema de invólucro NetShelter SX e embalagem projetada para permitir a integração, o transporte, a descarga e a implantação seguros de até 907 kg de equipamentos...

  • Inclui: Material de fixação, Key(s), Portas e painéis laterais com chaves iguais., Nivelamento de pés, Mounting hardware, Casters pré-colocados, Side panels, Manual...

Ver visão geral do produto
Nossos parceiros

AR3355SP Características

Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento
Sistema de invólucro NetShelter SX e embalagem projetada para permitir a integração, o transporte, a descarga e a implantação seguros de até 907 kg de equipamentos de TI. O invólucro é enviado sobre um pallet que amortece os choques, com rampa para descarga e carcaça resistente a impactos. O sistema foi construído, testado e certificado para possibilitar o transporte seguro de soluções totalmente pré-montadas, e obteve a certificação da Cisco® para instalação preliminar em racks e transporte da solução Unified Computing System (UCS) da Cisco.
Inclui: Material de fixação, Key(s), Portas e painéis laterais com chaves iguais., Nivelamento de pés, Mounting hardware, Casters pré-colocados, Side panels, Manual do usuário

NetShelter SX Características e benefícios

Segurança

Projetado para oferecer maior estabilidade estrutural
O projeto de estrutura testado, os trilhos de montagem de calibre grosso e as rodas de alta resistência oferecem um nível de carga estática (pés de nivelação) de 1364 kg e um nível de carga dinâmica (rodas) de 1023 kg. Os invólucros são testados e aprovados para seu uso em combinação com acessórios de fixação adequados, a fim de atender às diversas necessidades de proteção sísmica. Para consultar requisitos específicos na documentação do produto, acesse apc.com.
Aterramento elétrico integrado
A ligação à terra do telhado e dos painéis laterais e portas dianteiras e traseiras é feita na estrutura do gabinete. Na estrutura há oito acessórios de aterramento adicionais para aterramento externo.

Compatibility

Sistemas do rack compatíveis da Schneider Electric
Compatível com diversos produtos acessórios para montagem do rack da Schneider Electric, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um sistema do rack completo. Configure soluções de rack com o configurador de soluções para ambientes de TI pequenos no Portal de projeto da Schneider Electric que possibilita a verificação da compatibilidade dos produtos, além de oferecer um útil catálogo de equipamentos de outros fabricantes para ajudá-lo a desenvolver a solução de rack perfeita.
Integrado com produtos InfraStruxure
Os produtos para refrigeração, distribuição de energia e gerenciamento de cabeamento da Schneider Electric funcionam perfeitamente com os invólucros de TI a fim de oferecer um completo sistema de suporte da infraestrutura.
Compatibilidade com montagem do rack de 19" EIA-310 padrão garantida
Montagem padrão para garantir a compatibilidade com todos os equipamentos de 19'' que atendam à norma EIA-310. A garantia de "ajuste perfeito" (devolução de dinheiro) garante que todos seus equipamentos para montagem do rack compatíveis com o padrão EIA 310-E caberão em um invólucro NetShelter.
Otimizado para uso com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade
Os invólucros NetShelter SX são otimizados para serem usados com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade fixados nos trilhos de montagem de equipamentos incluídos dentro dos invólucros e alinhados com os espaços em U para montagem de equipamentos; estes sistemas permitem canalizar e gerenciar cabos.

Agilidade

Portas traseiras divididas
Portas traseiras divididas melhoram o acesso e facilitam a manutenção dos equipamentos instalados na traseira do rack. As portas traseiras divididas ajudam a maximizar a área de piso. É necessário apenas 11 polegadas (297 mm) de espaço atrás dos armários para permitir a abertura das portas.
Rodas de baixo perfil e pés de nivelação ajustáveis de abaixo ou de cima
Os invólucros são entregues na modalidade padrão com pés de nivelação e rodas pivotantes. Os pés de nivelação podem ser ajustados rapidamente com uma chave de parafuso ou furadeira, sem necessidade de usar uma chave inglesa para alcançar a parte inferior.
Compatível com opções de invólucro montado sob demanda
As opções de invólucro montado sob demanda oferecem aos clientes um nível de personalização do produto para além dos modelos de invólucro padrão. A customização é restrita à montagem do invólucro e não inclui componentes adicionais montados no invólucro. Por exemplo, é possível montar o invólucro sem laterais, sem portas ou sem laterais nem portas. Saiba mais sobre opções e disponibilidade de tamanhos de invólucros em apc.com.
Canais para acessórios traseiros da altura do invólucro pré-instalados
O canal para acessórios traseiro integrado e adaptável oferece localizações de montagem que não ocupam espaço em U para acessórios instalados sem ferramentas. Cada canal tem dois compartimentos de montagem que aceitam uma combinação de até quatro acessórios, como PDU (Unidades de Distribuição de Energia - UDE) e gerenciadores de cabeamento verticais. Os invólucros de 1070 mm, 825 mm de profundidade e os destinados a integração em rede incluem dois canais. Os invólucros de 1200 mm de profundidade incluem quatro canais. Os canais são instalados em fábrica na parte traseira do invólucro, mas é possível deslocá-los seguindo a calha lateral para relocalizar o sistema de gerenciamento de cabeamento dependendo dos requerimentos.
Trilhos de montagem ajustáveis com parafusos pré-fixados e de alinhamento rápido
Os trilhos de montagem vertical podem ser ajustados em aumentos de 6,4 mm, atendendo praticamente a todos os padrões de montagem para equipamentos de TI. O trilho de montagem e a calha lateral do invólucro permitem verificar rapidamente o alinhamento sem necessidade de ferramentas. As posições em U são numeradas na parte anterior e posterior, permitindo uma instalação rápida dos equipamentos.
Elementos de união integrados que permitem alinhar invólucros de numerosas larguras
Os invólucros incluem peças de anexação pré-instaladas para uni-los em linha e conferir maior estabilidade. Os elementos de anexação pré-instalados incluem orifícios para unir o invólucro a um invólucro adjacente localizado a uma distância de 600 mm entre centros, dependendo da disposição de planta.
Opções especiais de embalagem para transporte de racks com equipamentos montados
Os invólucros com embalagem com amortecimento são invólucros padrão com características especiais relacionadas ao projeto de embalagem e montagem, considerando o transporte com equipamentos montados em seu interior. Ampla experiência na indústria com os principais fabricantes de soluções de TI e recente obtenção da certificação da Cisco® para instalação preliminar em racks e transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para ter mais informações sobre tamanhos e disponibilidade de invólucros, visite apc.com.

Conveniência

Os trilhos para montagem de equipamentos se integram com os sistemas de cabos patch
Os trilhos para montagem de equipamentos incluem orifícios de montagem que não ocupam espaço em U junto ao espaço para montagem EIA de 19 polegadas, permitindo a instalação de sistemas patch de cabos de distribuição de dados (DDC) da APC sem ocupar espaço em U crítico destinado a equipamentos. Os projetos de invólucro AV e para integração em rede não incluem localizações com orifícios para integração de cabos DDC. Para usar com esses invólucros, são oferecidas outras opções de 1 U, 2 U e para instalação posterior do invólucro que não ocupa espaço em U.
Painéis laterais de altura média e opção com tira de escovas para passagem de cabos
Os painéis laterais de altura média de liberação rápida reduzem o tamanho e o peso para facilitar o manuseio dos equipamentos e o acesso a eles. Os painéis laterais podem ser fechados a chave usando a mesma chave que para as portas. Atualmente, são oferecidas opções de painéis laterais que incorporam orifícios para passagem e tiras de escovas para canalizar cabos para racks contíguos da mesma linha sem afetar a circulação de ar adequada.
Ferramentas de ajuste, incluindo peças para montagem do invólucro
Todos os invólucros são fornecidos com peças para montagem de equipamentos de TI e ferramentas para realizar ajustes simples do invólucro.
Portas de abertura rápida
A porta dianteira pode ser movida e colocada no lado oposto ou trocada pelas portas traseiras. As portas são facilmente removíveis por meio de uma simples ação de levantamento.
Teto com acesso para cabos de fácil remoção
O teto pode ser removido por meio de dobradiças de puxadores simples, facilitando o acesso quando os equipamentos são instalados ou até quando os cabos já estão instalados e canalizados através das aberturas para cabos. Uma vez removido, o teto é reversível, permitindo relocalizar as aberturas para cabos de maior tamanho para a passagem de conectores e plugues de distribuição de energia.
Porta dianteira perfurada com perfil curvo
As portas dianteiras e traseiras perfuradas oferecem altos níveis de ventilação a servidores e equipamentos de rede. O projeto da área perfurada na porta dianteira foi otimizado com um perfil curvo, a fim de proporcionar uma área de superfície maior que permite maior cobertura de perfurações e uma proporção de perfuração superior.
Suporte para olhais integrado na estrutura do invólucro
Na parte superior da estrutura do invólucro, há olhais integrados que permitem levantar o invólucro para movimentá-lo e localizá-lo utilizando mecanismos de elevação com olhais. Para conhecer mais especificações sobre requerimentos dos olhais e limites de peso dos invólucros, consulte a documentação do usuário do invólucro.
Seleção Simples
Não é mais necessário passar horas escolhendo e reunindo dezenas de números de peças para criar apenas um invólucro. A Schneider Electric simplificou o processo oferecendo os detalhes e invólucros completos com números de peça únicos.
Aberturas de acesso a cabos com escovas pré-instaladas
As grandes ranhuras para acesso de cabos no teto oferecem acesso à saída de cabos no alto. O modelo inferior permite o acesso de cabos sem obstruções através de um piso elevado. No teto, tem aberturas com tiras de escovinhas já instaladas em locais orientados para a frente dos invólucros, a fim de permitir a passagem de cabos de dados sem afetar a contenção de ar.

Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opções

Services

Voltar ao topo