Galaxy VX 750 kVA, 480V, start-up 5x8

  • Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

  • Inclui: Guia de Instalação, Placa de Gerenciamento de Rede, Códigos sísmicos, Serviço de Partida, Entrada de cabos pela parte superior e inferior

Ver visão geral do produto

GVX750K750GS Características

Galaxy VX 750 kVA, 480V, start-up 5x8
Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.
Inclui: Guia de Instalação, Placa de Gerenciamento de Rede, Códigos sísmicos, Serviço de Partida, Entrada de cabos pela parte superior e inferior
  • Projeto adaptado para infraestrutura
    Inclui uma ampla janela de tensão de entrada e correção do fator de potência de entrada, limitando o impacto nas baterias e na infraestrutura das instalações.
  • Modos de operação flexíveis
    Oferece três modos de operação para atender aos requisitos de sua empresa. Você pode escolher entre modo ECOnversion, modo ECO e operação normal, ou uma combinação dos três, para atingir os níveis de eficiência e desempenho que sua instalação requer.
  • Configuração paralela integrada de até 4+1
    Inclui suporte para configurações paralelas de até 4+1 (4 para capacidade e 1 para redundância), a fim de simplificar a expansão e adicionar redundância.
  • Conversor de 4 níveis patenteado
    O inovador projeto dos conversores oferece altos níveis de eficiência e custos de operação reduzidos, enquanto aumenta a disponibilidade, reduzindo a exigência de cada IGBT.
  • Escalável para aumentar a capacidade ou a redundância
    Oferece redundância N+1 sem perder capacidade de carga; podem ser adicionados armários após a instalação inicial.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Teste o nobreak sem necessidade de ter um banco de cargas e faça uma avaliação completa do carregador com o uso mínimo de bateria.

Galaxy VX Características e benefícios

Custo Total de Propriedade:

Correção de fator de potência de saída
Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
Modo ECO
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
Funcionamento robusto
Sem redução do valor nominal em kW até 40 °C ou 104 °F.
Wide input voltage range
Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
Modo ECOnversion
Modo de operação que assegura níveis de eficiência extremamente alta no carregamento de baterias, condicionando o fator de potência de carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de Classe 1.

Disponibilidade

Possibilidade de paralelismo de redundância
Forneça os equipamentos conectados com nobreaks para aumentar a redundância dos sistemas.
Possibilidade de paralelismo de capacidade
Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
Proteção contra retroalimentação interna
Melhora a defesa dos sistemas diante de anomalias de energia.
Compatível com a solução de baterias de íon de lítio da Schneider Electric
Reduz o formato e o peso do sistema, como também os requisitos de refrigeração e manutenção, e o custo total de propriedade; oferece o dobro de vida útil das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e capacidade de gerenciamento do armazenamento de backups.
Cliqueaqui para mais detalhes.
Flexibilidade no armazenamento de energia
A opção de baterias úmidas convencionais e modulares, e os diferentes modos de carga, permite a adequação a requerimentos de reserva específicos.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal para manutenção
Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
Serviço de Partida 7X24 incluído
Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
Múltiplos níveis de serviço
Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
Compatibilidade com StruxureOn
Simplifique a manutenção e a operação de seus equipamentos utilizando software e serviços padrão na nuvem.

Distribuição de produtos

Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, United States, Venezuela

Opções

Services

Voltar ao topo