Galaxy VX 625 kVA, 480 V, start-up 5x8

Compartilhar:

Galaxy VX 625 kVA, 480 V, start-up 5x8

GVX625K625GS

Description: Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Seismic compliance , Start-Up Service , Top and bottom cable entry

Galaxy VX 625 kVA, 480 V, start-up 5x8

Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Placa de Gerenciamento de Rede , Códigos sísmicos , Serviço de Partida , Entrada de cabos pela parte superior e inferior

GVX625K625GS Features

Galaxy VX 625 kVA, 480 V, start-up 5x8

  • Projeto adaptado para infraestrutura
    Inclui uma ampla janela de tensão de entrada e correção do fator de potência de entrada, limitando o impacto nas baterias e na infraestrutura das instalações.
  • Modos de operação flexíveis
    Oferece três modos de operação para atender aos requisitos de sua empresa. Você pode escolher entre modo ECOnversion, modo ECO e operação normal, ou uma combinação dos três, para atingir os níveis de eficiência e desempenho que sua instalação requer.
  • Configuração paralela integrada de até 4+1
    Inclui suporte para configurações paralelas de até 4+1 (4 para capacidade e 1 para redundância), a fim de simplificar a expansão e adicionar redundância.
  • Conversor de 4 níveis patenteado
    O inovador projeto dos conversores oferece altos níveis de eficiência e custos de operação reduzidos, enquanto aumenta a disponibilidade, reduzindo a exigência de cada IGBT.
  • Escalável para aumentar a capacidade ou a redundância
    Oferece redundância N+1 sem perder capacidade de carga; podem ser adicionados armários após a instalação inicial.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Teste o nobreak sem necessidade de ter um banco de cargas e faça uma avaliação completa do carregador com o uso mínimo de bateria.

Galaxy VX Características e benefícios

  • Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
    Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
  • Compatibilidade com StruxureOn
    Simplifique a manutenção e a operação de seus equipamentos utilizando software e serviços padrão na nuvem.
  • Múltiplos níveis de serviço
    Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
  • Serviço de Partida 7X24 incluído
    Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Proteção contra retroalimentação interna
    Melhora a defesa dos sistemas diante de anomalias de energia.
  • Compatível com a solução de baterias de íon de lítio da Schneider Electric
    Reduz o formato e o peso do sistema, como também os requisitos de refrigeração e manutenção, e o custo total de propriedade; oferece o dobro de vida útil das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e capacidade de gerenciamento do armazenamento de backups.
    Clique aqui para mais informações.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Flexibilidade no armazenamento de energia
    A opção de baterias úmidas convencionais e modulares, e os diferentes modos de carga, permite a adequação a requerimentos de reserva específicos.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Modo ECOnversion
    Modo de operação que assegura a mais alta eficiência no carregamento de baterias, condiciona o fator de potência de carga e garante uma regulação da tensão de saída de Classe 1.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Funcionamento robusto
    Sem redução do valor nominal em kW até 40°C ou 104°F.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    480V 3PH
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60 Hz
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal
  • Fator de Carga de Crista
    3 : 1
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamento com sobrecarga
    10 minutos a 125% e 60 segundos a 150%
  • Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 2% com carga linear e < 3% com carga não linear
  • Tolerância da Tensão de Saída
    +/- 1% symmetrical load and +/- 3% asymmetrical lo
  • Bypass
    Bypass estático incluído, Bypass externo opcional

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    480V 3PH
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    408 - 600VV
  • Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 3% para plena carga
  • Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    100.0kAmps
  • Fator de Potência de Entrada em Plena Carga
    0.99

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Sem bateria interna - usa sistema de bateria externa
  • Fim de Tensão de Descarga da Bateria
    384 Vdc
  • Eficiência

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    GVX_750G_1Feed
  • Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados
    AP9635
  • Painel de controle
    Interface do Usuário pelo LCD com Tela de Toque
  • Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1970mm , 197.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    3300mm , 330.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    900mm , 90.0cm
  • Peso Líquido
    2669.39kg
  • Peso para Transporte
    3288.09kg
  • Altura do pacote
    2150mm , 215.0cm
  • Largura do pacote
    3910mm , 391.0cm
  • Profundidade do pacote
    1060mm , 106.0cm
  • Cor
    White

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    72.0dBA
  • Dissipação térmica online
    89595.0BTU/hr
  • Classe de Proteção
    IP 20

Conformidade

  • Aprovações
    CBC 2013 e ara aceleração espectral Sds 1.84g, Norma CSA C22.2 N° 107.3, FCC Parte 15 classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, OSHPD, UL 1778 5ta edição
  • Garantia Padrão
    1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

4483KB

Data de atualização

2018-08-08

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamanho

23221KB

Data de atualização

2018-08-07

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamanho

2406KB

Data de atualização

2018-07-03

Instructions for receiving, installing, and performing maintenance on the Galaxy VX Classic Battery Cabinet (CBC).
PDF

Tamanho

1830KB

Data de atualização

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamanho

35774KB

Data de atualização

2018-07-03

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamanho

248KB

Data de atualização

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Tamanho

1575KB

Data de atualização

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1620KB

Data de atualização

2018-08-13

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1407KB

Data de atualização

2018-07-03

Contém dados técnicos, planejamento da instalação, desenhos, opções
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

3737KB

Data de atualização

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Tamanho

185KB

Data de atualização

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamanho

177KB

Data de atualização

2018-07-03

UL listing of Galaxy VX series
PDF

Tamanho

180KB

Data de atualização

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Tamanho

81KB

Data de atualização

2018-07-03

Certificate of Origin
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
Source ZIP

Tamanho

80KB

Data de atualização

2018-07-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Tamanho

372KB

Data de atualização

2018-07-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Title
Tamanho
Data de atualização
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Category

Subcategoria


1 ano de plano de manutenção Advantage Prime para 1 nobreak Galaxy VX de 625 kVA

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de conversão de baterias de íon de lítio com (3) unidades e solução de rack UL tipo G - O recondicionamento elétrico é cotado separadamente.

Instalação, manutenção e substituição ou remoção de baterias do nobreak; escolha um serviço para as baterias do seu nobreak e fique à frente de possíveis problemas

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de montagem 5x8 para 1 nobreak Galaxy VX 625 kVA

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

Serviço de conversão de baterias de íon de lítio com (8) unidades e solução de rack UL tipo G - O recondicionamento elétrico é cotado separadamente.

Instalação, manutenção e substituição ou remoção de baterias do nobreak; escolha um serviço para as baterias do seu nobreak e fique à frente de possíveis problemas

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Ampliação para a garantia de fábrica ou contrato de serviço existente para 501 kVA + por 1 ano com serviço no prazo de 8 horas, 24x7

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto da APC por 1 ano, para 1 Node

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

1 visita adicional para manutenção preventiva contratada 5x8 para 1 nobreak Galaxy VX de 625 kVA

Isto pode ser realizado a qualquer momento do ciclo de vida do nobreak ou do sistema de refrigeração, independente do status do seu contrato de serviço. Os serviços sob demanda incluem serviços de substituição de componentes para baterias, peças sobressalentes, tempo e materiais (T&M) baseados em uma abordagem reativa, etc.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto