Galaxy VX 1250kVA, 480V, startup 5X8

Galaxy VX 1250kVA, 480V, startup 5X8

  • Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

  • Inclui: Guia de Instalação, Placa de Gerenciamento de Rede, Serviço de Partida

Ver visão geral do produto
GVX1250K1250GS Características
Galaxy VX 1250kVA, 480V, startup 5X8
Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.
Inclui: Guia de Instalação, Placa de Gerenciamento de Rede, Serviço de Partida
Galaxy VX Características e benefícios
Custo Total de Propriedade:
Modo ECOnversion
Modo de operação que assegura níveis de eficiência extremamente alta no carregamento de baterias, condicionando o fator de potência de carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de Classe 1.
Correção de fator de potência de saída
Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
Modo ECO
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
Funcionamento robusto
Sem redução do valor nominal em kW até 40 °C ou 104 °F.
Wide input voltage range
Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
Facilidade de manutenção
Acesso frontal para manutenção
Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
Múltiplos níveis de serviço
Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
Serviço de Partida 7X24 incluído
Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
Compatibilidade com StruxureOn
Simplifique a manutenção e a operação de seus equipamentos utilizando software e serviços padrão na nuvem.
Disponibilidade
Proteção contra retroalimentação interna
Melhora a defesa dos sistemas diante de anomalias de energia.
Flexibilidade no armazenamento de energia
A opção de baterias úmidas convencionais e modulares, e os diferentes modos de carga, permite a adequação a requerimentos de reserva específicos.
Possibilidade de paralelismo de redundância
Forneça os equipamentos conectados com nobreaks para aumentar a redundância dos sistemas.
Possibilidade de paralelismo de capacidade
Aumenta a capacidade de energia total, usando nobreaks múltiplos em simultâneo.
Compatível com a solução de baterias de íon de lítio da Schneider Electric
Reduz o formato e o peso do sistema, como também os requisitos de refrigeração e manutenção, e o custo total de propriedade; oferece o dobro de vida útil das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e capacidade de gerenciamento do armazenamento de backups.
Cliqueaqui para mais detalhes.
Distribuição de produtos
Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, United States, Venezuela
Opções

Voltar ao topo