Filtro de energia Tipo C para AV da APC, montagem em parede, com 2 tomadas de saída, 120 V

  • Proteção de energia para AV contra interferências de ruído elétrico e picos de tensão de energia transitórios prejudiciais.

  • Inclui: Detachable Power Cord, Manual do usuário, Wall-mounting template

Ver visão geral do produto

C2 Características

Filtro de energia Tipo C para AV da APC, montagem em parede, com 2 tomadas de saída, 120 V
Proteção de energia para AV contra interferências de ruído elétrico e picos de tensão de energia transitórios prejudiciais.
Inclui: Detachable Power Cord, Manual do usuário, Wall-mounting template
  • Sempre na tomada
    Os oito modelos de tomadas de saída oferecem espaço para acomodar blocos de transformadores volumosos sem obstruir tomadas adjacentes e 2 tomadas de saída sempre ligadas. É possível conectar oito cabos de fornecimento de energia, incluindo 3 transformadores, ao mesmo tempo. No caso de ter equipamentos que devem permanecer ligados, como aparelhos de fax, estes podem ser conectados às tomadas de saída sempre ligadas. Os equipamentos ficarão protegidos e receberão energia mesmo quando a unidade for desligada.
  • Detector falha na instalação elétrica
    Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.
  • Proteção de eventos catastróficos
    SurgeArrest's components such as MOVs and Thermal fuse ensure instantaneous reaction to lightning strikes and wiring faults. If the surge components are damaged due to power spike or over voltage, excess power cannot reach your equipment. Unlike APC's SurgeArrest products, most surge suppressors continue to let power through even after circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to other damaging surges.
  • Níveis de passagem aceitos pelo IEEE e cumprimento com normas da agência reguladora
    Os estabilizadores de tensão da APC são submetidos a rigorosos testes do IEEE, e foram qualificados como "valores de tensão residual passante", indicando o máximo nível de tensão que seus equipamentos podem atingir quando a tensão ou o pico de tensão tenha passado pelo estabilizador de tensão. Os valores inferiores de tensão residual passante estabelecidos pelo IEEE indicam melhores níveis de estabilização e desempenho. A série Essential SurgeArrest da APC oferece máximo desempenho com um valor de tensão residual passante inferior a 330 V para produtos norte-americanos, e um valor inferior a 15% para produtos vendidos em todo o mundo. Todos os produtos da APC atendem aos requerimentos de segurança dos órgãos locais, como taxas por UL na América do Norte e CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas regiões respectivas.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Indicador de sobre-carga
    Indicator illuminates when connected equipment draws more power than unit’s capacity. To remedy the condition, unplug less vital equipment.
  • Indicação de proteção ativa
    O SurgeArrest avisa se seu circuito sofreu algum dano causado por um raio ou um pico de tensão na linha e não pode oferecer 100% de proteção. Se o SurgeArrest estiver no período de garantia, a APC substituirá a unidade danificada sem custo algum.
  • Plug de angulo certo
    O ângulo do plugue permite que os equipamentos e os móveis sejam colocados mais perto da parede do que com um cabo de força padrão. Além disso, reduz a tensão no cabo.
  • LED's de indicação de status
    Quando os circuitos de eliminação de picos de tensão são danificados como consequência de um raio forte ou picos de tensão, os indicadores LED que informam sobre a carga de cada fase e um alarme sonoro notificam imediatamente a presença de uma falha.

Filtros de Energia para áudio e vídeo Características e benefícios

Proteção

Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Bancos de filtros de energia isolados
Elimina interferências eletromagnéticas e de freqüências de rádio como fonte de degradação de sinais audiovisuais.
Proteção de linha de dados
Proteção contra surtos nas linhas de dados
Condicionamento de energia
Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.

Capacidade de Gerenciamento

Múltiplos métodos de montagem
Permite a padronização com base em um produto para uso em ambientes distintos.
Indicadores do status do LED
Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.

Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opções

Voltar ao topo