Estabilizador de tensão para áudio e vídeo da APC, 4 tomadas de saída, proteção co-axial, 120 V

Compartilhar:

Estabilizador de tensão para áudio e vídeo da APC, 4 tomadas de saída, proteção co-axial, 120 V

P4V

Description: Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas no fornecimento de energia prejudiciais.

Inclui : Coaxial cable , User Manual

Estabilizador de tensão para áudio e vídeo da APC, 4 tomadas de saída, proteção co-axial, 120 V

Inclui: Coaxial cable , Manual do usuário

P4V Features

Estabilizador de tensão para áudio e vídeo da APC, 4 tomadas de saída, proteção co-axial, 120 V

  • Detector falha na instalação elétrica
    Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.
  • Fail Safe Mode
    Most other surge suppressors continue to let power through even after their circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to future surges. APC’s SurgeArrest fail safe, which means that once the circuit of an APC SurgeArrest has been compromised the unit disconnects equipment from the power supply ensuring that no damaging surges reach your equipment.
  • Em conformidade com a classe de passagem (de corrente) IEEE e UL 1449
    IEEE tests simulate a surge of 6.000 volts, such as in a direct lightning hit. Let through rating indicates the maximum voltage that will reach your equipment when suppressed by a Surge Protector. Lower let through rating indicates better protection. UL's best available rating against devastating surges and spikes is 330V of let through.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Indicação de proteção ativa
    O SurgeArrest avisa se seu circuito sofreu algum dano causado por um raio ou um pico de tensão na linha e não pode oferecer 100% de proteção. Se o SurgeArrest estiver no período de garantia, a APC substituirá a unidade danificada sem custo algum.
  • Espaçamento para bloco transformador
    Conecta os plugs dos volumosos blocos transformadores, sem cobrir as demais tomadas.

Protetores áudio e vídeo contra Surtos Características e benefícios

  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Proteção de eventos catastróficos
    SurgeArrest's components such as MOVs and Thermal fuse ensure instantaneous reaction to lightning strikes and wiring faults. If the surge components are damaged due to power spike or over voltage, excess power cannot reach your equipment. Unlike APC's SurgeArrest products, most surge suppressors continue to let power through even after circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to other damaging surges.
  • Detector falha na instalação elétrica
    Immediately warns you of wiring problems like improper grounds that could cause shocks or prevent adequately suppressing surges.
  • Em conformidade com a classe de passagem (de corrente) IEEE e UL 1449
    IEEE tests simulate a surge of 6.000 volts, such as in a direct lightning hit. Let through rating indicates the maximum voltage that will reach your equipment when suppressed by a Surge Protector. Lower let through rating indicates better protection. UL's best available rating against devastating surges and spikes is 330V of let through.
  • Fail Safe Mode
    Most other surge suppressors continue to let power through even after their circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to future surges. APC’s SurgeArrest fail safe, which means that once the circuit of an APC SurgeArrest has been compromised the unit disconnects equipment from the power supply ensuring that no damaging surges reach your equipment.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Martinique , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    4.0
  • Estilo de tomada
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Corrente de linha máxima
    15A

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    1700Joules
  • Proteção para linhas de dados
    Proteção Vídeo / Modem

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    165mm , 16.5cm
  • Dimensões máximas de largura
    114mm , 11.4cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    57mm , 5.7cm
  • Peso Líquido
    0.36kg
  • Peso para Transporte
    0.5kg
  • Altura do pacote
    192mm , 19.2cm
  • Largura do pacote
    185mm , 18.5cm
  • Profundidade do pacote
    68mm , 6.8cm
  • Cor
    Black
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    625 x 292 x 247mm
  • Unidades de superembalagem
    12.0
  • Peso de superembalagem
    6.36
  • Unidades por pallet
    576.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Aprovações
    cUL reconhecido, UL 1449
  • Política de proteção dos equipamentos
    Tempo de vida : $25000
  • Garantia Padrão
    Tempo de vida

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Proposition 65 Warning
    Disponível na ficha Documentação
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

33KB

Data de atualização

2017-02-28

CSA approval for P4V and P6V
PDF

Tamanho

33KB

Data de atualização

2017-02-28

CSA NRTL approval for P4V and P6V
Title
Tamanho
Data de atualização