Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 500 nós

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 500 nós

  • Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão...

Ver visão geral do produto
SWDCE500NIF-DIGI Características
Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 500 nós
Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.
StruxureWare Data Center Expert Características e benefícios
Capacidade de Gerenciamento
Filtros de alarmes
Personalize a interface de usuário a fim de exibir os dispositivos em status crítico, de alerta ou normal.
Pesquisa de texto livre
Localize dispositivos e alertas com rapidez através do campo de pesquisa livre.
Integração NMS
Integre capturas SNMP em um sistema de gestão empresarial, permitindo que os usuários visualizem alertas gerados por dispositivos gerenciados com o InfraStruXure Central
Console unificado
Aplicação cliente Windows e Linux personalizável, que permite acesso instantâneo à aplicação InfraStruXure Central de qualquer ponto da rede.
Suporte para dispositivos de diferentes fabricantes
Amplo suporte para o monitoramento de dispositivos SNMP de diferentes fornecedores. Permite visualizar dispositivos SNMP existentes por meio de notificações de alertas de limites, tendências de dados e relatórios.
Notificação de falhas
A notificação de problemas em tempo real reduz o tempo de resposta em situações que são críticas para a infra-estrutura física. Permite que os Administradores de TI reduzam o tempo de resposta até a reparação, melhorem a o grau de eficiência e maximizem o tempo de funcionamento.
Monitoramento em Tempo Real
APC Enterprise Manager provides real-time monitoring of APC devices, enabling you to quickly resolve power anomolies which could affect network availability. Enterprise Manager's default device status screen categorizes each APC UPS on the network by its current status and provides a description of problems as they arise.
Gerenciamento centralizado
Simplifique o gerenciamento da infraestrutura do centro de dados usando um repositório centralizado ao qual possa ter acesso desde qualquer lugar da rede mediante uma aplicativo de painel robusto e fácil de usar.
Disponibilidade
Análise gráfica de tendências
Acesse dados atuais e históricos sobre quaisquer dispositivos ou grupos de dispositivos. Insira os diferentes pontos de dados em um gráfico em uma correlação lógica para visualizar tendências potencialmente perigosas.
Relatórios personalizados
Crie, salve ou programe relatórios especificados pelo usuário para facilitar a coleta, distribuição e análise de dados.
Repositório centralizado de alertas
Acesso a alertas históricos a partir de diversos dispositivos, através de um banco de dados central. Classificação de alertas por tipo, data, unidade ou grupo de dispositivos.
Armazenamento de dados integrado
Unidades de disco rígido de alta capacidade são um generoso meio de armazenamento interno de dados e o suporte Network Attached Storage (de armazenamento de dados em rede) permite armazenar e arquivar dados no longo prazo.
Interface do usuário localizada
Oferece alertas localizados, descrições dos alertas e ações recomendadas para dispositivos da APC em dez línguas locais
Agilidade
Mapeamento Personalizado
Fundos de tela personalizados, ícones únicos definidos de acordo com o usuário, e a colocação de dispositivos de arrastar-e-soltar facilitam a rápida identificação de dispositivos com problemas, minimizando o tempo de inatividade, erros e despesas.
Redes privadas
Reduza os endereços IP que precisa na rede pública para o gerenciamento de dispositivos, ao colocá-los em uma rede segura isolada.
Advanced device grouping
Defina possibilidades de acesso de usuários e de visualização para grupos individuais. Controle o acesso aos dispositivos limitando o número de contas específicas de administradores.
Configuração em Massa
Oferece a capacidade de configuração massiva integral, que permite que os usuários criem, salvem e transmitam configurações ou valores de dispositivos específicos para dispositivos da APC similares com um cartão de gerenciamento de redes.
Identificação automática (auto-discovery)
Reduz o tempo de instalação e implementação de dispositivos de infra-estrutura física, detectando automaticamente os dispositivos gerenciáveis em sua rede.
Atualização de firmware em massa
Reduza o tempo de instalação e a complexidade dos dispositivos gerenciados através da atualização simultânea de firmware para vários dispositivos da APC.
Proteção
Acesso de usuário personalizável
Defina possibilidades de acesso de usuários e de visualização para grupos individuais. Controle o acesso aos dispositivos limitando o número de contas específicas de administradores.
Comunicações codificadas
Comunicações codificadas SSL de 128 bits entre cliente e servidor, além de senhas e IDs de usuário codificados e armazenados no servidor para ajudar a proteger seus recursos
Suporte de monitoramento remoto
Serviço Web que age como um segundo par de olhos para visualizar o estado de saúde da infra-estrutura física de uma empresa. Profissionais com experiência trabalham sem parar em fornecer monitoramento 24 horas por dia e ajudar a diagnosticar problemas antes que eles se tornem críticos.
Adaptabilidade
Arquitetura expansível
Chaves de licenças disponíveis de nodo e aplicações ampliam as capacidades da plataforma, o que possibilita ampliá-la para atender necessidades empresariais à medida que elas mudam.
Módulo adicional de saída modbus TCP
Integra dados e determinados eventos provenientes de dispositivos gerenciados com o InfraStruXure Central em um sistema de gerenciamento de prédios existente mediante transmissão Ethernet
Integra-se com as aplicações para gerenciamento do StruxureWare Central
Para integração de eficiência energética, planejamento preditivo e operações de data centers em tempo real, utilize as aplicações adicionais InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost e InfraStruxure Mobile.
Interface de programação de aplicativos (API) para serviços web
Oferece a capacidade de integrar dados e eventos do InfraStruXure Central em ferramentas e aplicativos de TI existentes capazes de fazer chamadas a serviços web
Aplicação adicional de vigilância
Melhore a visibilidade de seus equipamentos críticos através do gerenciamento das ameaças físicas para monitorar e registrar todas as atividades em áreas protegidas. Um repositório centralizado permite rever, pesquisar e marcar eventos de vigilância, de acordo com suas necessidades futuras.
Distribuição de produtos
Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Opções

Voltar ao topo