Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 25 nós

Compartilhar:

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 25 nós

SWDCE25NIF-DIGI

Description: Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.
Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 25 nós

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

StruxureWare Data Center Expert Características e benefícios

  • Acesso de usuário personalizável
    Defina possibilidades de acesso de usuários e de visualização para grupos individuais. Controle o acesso aos dispositivos limitando o número de contas específicas de administradores.
  • Suporte de monitoramento remoto
    Serviço Web que age como um segundo par de olhos para visualizar o estado de saúde da infra-estrutura física de uma empresa. Profissionais com experiência trabalham sem parar em fornecer monitoramento 24 horas por dia e ajudar a diagnosticar problemas antes que eles se tornem críticos.
  • Comunicações codificadas
    Comunicações codificadas SSL de 128 bits entre cliente e servidor, além de senhas e IDs de usuário codificados e armazenados no servidor para ajudar a proteger seus recursos
  • Módulo adicional de saída modbus TCP
    Integra dados e determinados eventos provenientes de dispositivos gerenciados com o InfraStruXure Central em um sistema de gerenciamento de prédios existente mediante transmissão Ethernet
  • Interface de programação de aplicativos (API) para serviços web
    Oferece a capacidade de integrar dados e eventos do InfraStruXure Central em ferramentas e aplicativos de TI existentes capazes de fazer chamadas a serviços web
  • Aplicação adicional de vigilância
    Melhore a visibilidade de seus equipamentos críticos através do gerenciamento das ameaças físicas para monitorar e registrar todas as atividades em áreas protegidas. Um repositório centralizado permite rever, pesquisar e marcar eventos de vigilância, de acordo com suas necessidades futuras.
  • Integra-se com as aplicações para gerenciamento do StruxureWare Central
    Para integração de eficiência energética, planejamento preditivo e operações de data centers em tempo real, utilize as aplicações adicionais InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost e InfraStruxure Mobile.
  • Arquitetura expansível
    Chaves de licenças disponíveis de nodo e aplicações ampliam as capacidades da plataforma, o que possibilita ampliá-la para atender necessidades empresariais à medida que elas mudam.
  • Configuração em Massa
    Oferece a capacidade de configuração massiva integral, que permite que os usuários criem, salvem e transmitam configurações ou valores de dispositivos específicos para dispositivos da APC similares com um cartão de gerenciamento de redes.
  • Atualização de firmware em massa
    Reduza o tempo de instalação e a complexidade dos dispositivos gerenciados através da atualização simultânea de firmware para vários dispositivos da APC.
  • Mapeamento Personalizado
    Fundos de tela personalizados, ícones únicos definidos de acordo com o usuário, e a colocação de dispositivos de arrastar-e-soltar facilitam a rápida identificação de dispositivos com problemas, minimizando o tempo de inatividade, erros e despesas.
  • Redes privadas
    Reduza os endereços IP que precisa na rede pública para o gerenciamento de dispositivos, ao colocá-los em uma rede segura isolada.
  • Advanced device grouping
    Defina possibilidades de acesso de usuários e de visualização para grupos individuais. Controle o acesso aos dispositivos limitando o número de contas específicas de administradores.
  • Identificação automática (auto-discovery)
    Reduz o tempo de instalação e implementação de dispositivos de infra-estrutura física, detectando automaticamente os dispositivos gerenciáveis em sua rede.
  • Notificação de falhas
    A notificação de problemas em tempo real reduz o tempo de resposta em situações que são críticas para a infra-estrutura física. Permite que os Administradores de TI reduzam o tempo de resposta até a reparação, melhorem a o grau de eficiência e maximizem o tempo de funcionamento.
  • Gerenciamento centralizado
    Simplifique o gerenciamento da infraestrutura do centro de dados usando um repositório centralizado ao qual possa ter acesso desde qualquer lugar da rede mediante uma aplicativo de painel robusto e fácil de usar.
  • Monitoramento em Tempo Real
    APC Enterprise Manager provides real-time monitoring of APC devices, enabling you to quickly resolve power anomolies which could affect network availability. Enterprise Manager's default device status screen categorizes each APC UPS on the network by its current status and provides a description of problems as they arise.
  • Suporte para dispositivos de diferentes fabricantes
    Amplo suporte para o monitoramento de dispositivos SNMP de diferentes fornecedores. Permite visualizar dispositivos SNMP existentes por meio de notificações de alertas de limites, tendências de dados e relatórios.
  • Console unificado
    Aplicação cliente Windows e Linux personalizável, que permite acesso instantâneo à aplicação InfraStruXure Central de qualquer ponto da rede.
  • Integração NMS
    Integre capturas SNMP em um sistema de gestão empresarial, permitindo que os usuários visualizem alertas gerados por dispositivos gerenciados com o InfraStruXure Central
  • Pesquisa de texto livre
    Localize dispositivos e alertas com rapidez através do campo de pesquisa livre.
  • Filtros de alarmes
    Personalize a interface de usuário a fim de exibir os dispositivos em status crítico, de alerta ou normal.
  • Análise gráfica de tendências
    Acesse dados atuais e históricos sobre quaisquer dispositivos ou grupos de dispositivos. Insira os diferentes pontos de dados em um gráfico em uma correlação lógica para visualizar tendências potencialmente perigosas.
  • Relatórios personalizados
    Crie, salve ou programe relatórios especificados pelo usuário para facilitar a coleta, distribuição e análise de dados.
  • Interface do usuário localizada
    Oferece alertas localizados, descrições dos alertas e ações recomendadas para dispositivos da APC em dez línguas locais
  • Repositório centralizado de alertas
    Acesso a alertas históricos a partir de diversos dispositivos, através de um banco de dados central. Classificação de alertas por tipo, data, unidade ou grupo de dispositivos.
  • Armazenamento de dados integrado
    Unidades de disco rígido de alta capacidade são um generoso meio de armazenamento interno de dados e o suporte Network Attached Storage (de armazenamento de dados em rede) permite armazenar e arquivar dados no longo prazo.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

StruxureWare Data Center Expert
Número de peça
Data de atualização

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licença de vigilância para 25 nós

Compatível com: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de peça

SWDCE25NSV-DIGI

Data de atualização

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 100 nós

Compatível com: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de peça

SWDCE100NIF-DIGI

Data de atualização

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 500 nós

Compatível com: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de peça

SWDCE500NIF-DIGI

Data de atualização

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 1000 nós

Compatível com: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de peça

SWDCE1000NIF-DIGI

Data de atualização

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licença de vigilância para 10 nós

Compatível com: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de peça

SWDCE10NSV-DIGI

Data de atualização

2002-01-15

Category

Subcategoria


Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 25 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 500 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 1000 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.

Data Center Expert: Licença de infraestrutura para 100 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.

Data Center Expert: Licença de vigilância para 10 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.

Data Center Expert: Licença de vigilância para 25 nós

Um sistema de monitoramento escalável padrão que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informações-chave, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas a partir de qualquer ponto da rede.


Mostrar resultados por página