Condicionador de Energia AV 1kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

  • Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas...

  • Inclui: Fornecimento com módulos de bateria instalados, CD com software, Rack Mounting Brackets, Trilhos de suporte para montagem em rack, Cabo robusto removível...

Ver visão geral do produto

S10BLK Características

Condicionador de Energia AV 1kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC
Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas no fornecimento de energia prejudiciais.
Inclui: Fornecimento com módulos de bateria instalados, CD com software, Rack Mounting Brackets, Trilhos de suporte para montagem em rack, Cabo robusto removível de entrada de energia, diâmetro 12., Pés de suporte removíveis, Cabo USB, Manual do usuário
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Substituição de baterias sem ferramentas
    Permite uma substituição de bateria fácil e rápida.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Backup de baterias com saída senoidal pura
    Evita interrupções, perda de indicadores pré-programados e gravações de DVD e dados do servidor multimídia, além do desgaste prematuro das lâmpadas de projetores quando há falta de energia.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Condicionadores de energia para áudio e vídeo e proteção de baterias Características e benefícios

Proteção

Bloco de escovinhasBoost AVR e Trim AVR. (Não se aplica a J25B)
Elimina as oscilações de tensão como fonte de degradação dos sinais audiovisuais e a exigência a que o fornecimento de energia dos componentes pode ficar exposto.
Condicionamento de energia
Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
Bancos de filtros de energia isolados
Elimina interferências eletromagnéticas e de freqüências de rádio como fonte de degradação de sinais audiovisuais.
Proteção de linha de dados
Proteção contra surtos nas linhas de dados
Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.

Capacidade de Gerenciamento

Liga/Desliga em Seqüência
Ajuda a ligar componentes na ordem apropriada para impedir o desgaste das caixas de som. O seqüenciamento pode também ajudar a gerenciar o consumo de corrente ao ligar para prevenir quedas de circuito desnecessárias.
Sensibilidade de voltagem ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
LED & display dimmer
Ajuste o brilho do LED e do display independentemente um do outro conforme suas preferências individuais e o ambiente.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal para manutenção
Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
Minidisjuntor rearmável
Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
Múltiplos métodos de montagem
Permite a padronização com base em um produto para uso em ambientes distintos.

Distribuição de produtos

Brazil, Canada, United States

Opções

Voltar ao topo