Condicionador de Energia AV 1,5kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

Compartilhar:

Condicionador de Energia AV 1,5kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

S15BLK

Description: Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas no fornecimento de energia prejudiciais.

Inclui : Battery modules ship installed , Cat 6 Ethernet Cable , CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Removable heavy duty 12 gauge input power cord , Removable support feet , USB cable , User Manual

Condicionador de Energia AV 1,5kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

Inclui: Fornecimento com módulos de bateria instalados , Cat 6 Ethernet Cable , CD com software , Rack Mounting Brackets , Trilhos de suporte para montagem em rack , Cabo robusto removível de entrada de energia, diâmetro 12. , Pés de suporte removíveis , Cabo USB , Manual do usuário

S15BLK Features

Condicionador de Energia AV 1,5kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Substituição de baterias sem ferramentas
    Permite uma substituição de bateria fácil e rápida.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Backup de baterias com saída senoidal pura
    Evita interrupções, perda de indicadores pré-programados e gravações de DVD e dados do servidor multimídia, além do desgaste prematuro das lâmpadas de projetores quando há falta de energia.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Condicionadores de energia para áudio e vídeo e proteção de baterias Características e benefícios

  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Múltiplos métodos de montagem
    Permite a padronização com base em um produto para uso em ambientes distintos.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Bloco de escovinhasBoost AVR e Trim AVR. (Não se aplica a J25B)
    Elimina as oscilações de tensão como fonte de degradação dos sinais audiovisuais e a exigência a que o fornecimento de energia dos componentes pode ficar exposto.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Bancos de filtros de energia isolados
    Elimina interferências eletromagnéticas e de freqüências de rádio como fonte de degradação de sinais audiovisuais.
  • Proteção de linha de dados
    Proteção contra surtos nas linhas de dados
  • Liga/Desliga em Seqüência
    Ajuda a ligar componentes na ordem apropriada para impedir o desgaste das caixas de som. O seqüenciamento pode também ajudar a gerenciar o consumo de corrente ao ligar para prevenir quedas de circuito desnecessárias.
  • LED & display dimmer
    Ajuste o brilho do LED e do display independentemente um do outro conforme suas preferências individuais e o ambiente.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil , Canada , United States

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Corrente máxima de saída
    12
  • Conexões de saída
    (12) NEMA 5-15R (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    2-4 ms
  • Tempo de Transferência
    7ms typical

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Comprimento do Cabo
    3.05metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    90 - 140V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente Máxima de Entrada
    12.0A
  • Tempo de Transferência
    2-4 ms

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    4080Joules
  • Proteção para linhas de dados
    Proteção RJ-45 Modem/Fax/ DSL (linha dupla de quatro fios), Proteção RJ45 10e 100Base-T Ethernet, Proteção Vídeo / Modem, Proteção Video coaxial / Cabo, Coaxial 2-Way splitter with protection
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    133mm , 13.3cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    483mm , 48.3cm
  • Altura do rack
    3U
  • Peso Líquido
    28.18kg
  • Peso para Transporte
    34.55kg
  • Altura do pacote
    335mm , 33.5cm
  • Largura do pacote
    513mm , 51.3cm
  • Profundidade do pacote
    594mm , 59.4cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Unidades por pallet
    12.0
  • Códigos SCC
    10731304 0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    5 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    5 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    46.0dBA

Conformidade

  • Aprovações
    Seção, FCC parte 15 classe B, UL 1778
  • Política de proteção dos equipamentos
    Ilimitada por Toda a Vida
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • Proposition 65 Warning
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

115KB

Data de atualização

2018-09-07

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest

Title

120 V (Manual)
PDF
PDF

Tamanho

5048KB

Data de atualização

2017-02-28

Instalação
PDF

Tamanho

293KB

Data de atualização

2017-02-28

Installation instructions of rails and cleats for APC S Type Power Conditioners with Battery Backup.
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

210KB

Data de atualização

2018-08-14

FCC Part 15 approval for model RLC1080xxxxxxxxxx and S15xxxxxxxxxx
PDF

Tamanho

154KB

Data de atualização

2017-06-26

FCC part 68 per TIA-968-A (including A1, A2, A3, A4, A5), TIA-1096
PDF

Tamanho

51KB

Data de atualização

2017-02-28

UL NRTL Certification for J10, J10BLK, J15, J15BLK, RLC1080, RLC1080B, S10, S10BLK, S15, S15BLK, and S20BLK
PDF

Tamanho

99KB

Data de atualização

2017-02-28

CSA Certificate of Compliance report and updates for JS10, J15, S10, S15, and S20 AV Power Conditioners
PDF

Tamanho

108KB

Data de atualização

2017-02-13

CSA Certificate of Compliance for Audio Video Power Conditioners with Battery Backup for models S20BLK, S15, S10, RLC1080, J15, J10
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerChute Personal Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para o Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (vários idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de peça

SFPCPE302

Data de atualização

2012-01-31
Arquivo de ajuda online em formato CHM

Category

Subcategoria


Garantia estendida com pacote de manutenção por 3 ano (para compras de produtos novos)

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.

Garantia estendida com pacote de manutenção por 1 ano (para compras de produtos novos)

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.

Pacote de baterias para extensão de autonomia Tipo S para AV negro da APC, 48 Vdc

Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas no fornecimento de energia prejudiciais.

3 Anos de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.

1 Ano de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto