Compartilhar:

Cabo de distribuição de dados da APC, Cat5e UTP CMR, cinza, 6 conectores RJ-45 a 6 conectores RJ-45, 20,4 m

DDCC5E-067

Description: Soluções de integração em rede e conectividade para centros de dados: Conectores RJ45; patch panels; cabos LAN em cobre e patch cords; solução de fibra óptica padrão.

Inclui : Installation Guide , User Manual

Cabo de distribuição de dados da APC, Cat5e UTP CMR, cinza, 6 conectores RJ-45 a 6 conectores RJ-45, 20,4 m

Inclui: Installation Guide , Manual do usuário

DDCC5E-067 Features

Cabo de distribuição de dados da APC, Cat5e UTP CMR, cinza, 6 conectores RJ-45 a 6 conectores RJ-45, 20,4 m

  • Configuração Plug and Play
    Fast and Easy set up

Conectividade de rede Características e benefícios

  • Garantia de desempenho, segurança e confiabilidade
    Aprovação obtida em laboratórios independentes. Certificação independente por um terceiro, renovável anualmente. Certificação de conformidade por um terceiro, abrangendo o nível completo de desempenho até Cat6A (10 Gb/s) para versões blindadas e não blindadas. Componentes totalmente compatíveis com normas ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Treinamento e garantia completa para os sistemas. O meio ambiente em primeiro plano: Oferta Green Premium (perfil ambiental de produtos, PEP)
  • Linha completa
    A Linha Actassi inclui conectores RJ45; patch panels; cabos LAN em cobre e patch cords e uma solução de fibra óptica padrão.
  • Alto grau de usabilidade
    Os produtos Actassi simplificam a elaboração de especificações e oferecem facilidade de instalação, uso e upgrade
  • Desempenho em conformidade com as normas internacionais mais avançadas
    Os produtos Actassi para conectividade de rede excedem as normas internacionais mais avançadas, como o ISO/IEC 11801, e a modificação 2:2010 para o novo conector RJ45 S-One.
  • PoE+
    Os conectores S-One permitem a implementação de aplicações PoE+
  • Compatibilidade com produtos da S
    Os componentes Actassi são projetados para uma integração perfeita com outros produtos e soluções da Schneider Electric a fim de conformarem um sistema completo.
  • Inovação em projeto e soluções oferecidas
    A linha Actassi inclui conectores RJ45 de uma única peça para serem instalados sem ferramentas (são conectados em até metade do tempo); patch panels 19'' com bandeja deslizante e ajuste rápido (sistema Quick-Fix), aterramento automático e gerenciamento de cabos e identificação superiores; cabos LAN inovadores com design de blindagem através de uma fita metálica; cabos LAN Classe EA de 3 e 4 conexões com a mais alta performance; soluções de fibra óptica padrão e cabos de cobre, 100% pré-montadas e pré-testadas.
  • Instalação rápida e fácil
    Com inovações como o conector S-One, os patch panels deslizantes de 19'' e o cabo CL-MX, a linha Actassi permite que você trabalhe com maior velocidade: a instalação é acelerada em até 20%, ao mesmo tempo em que garante alta performance do cabeamento de rede. O conector S-One é conectado na metade do tempo, e a solução de fibra óptica padrão é instalada três vezes mais rápido.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Saída

  • Número de Portas
    6

Entrada

  • Comprimento do Cabo
    20.42metros

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    109mm , 10.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    439mm , 43.9cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    457mm , 45.7cm
  • Peso Líquido
    4.18kg
  • Peso para Transporte
    4.41kg
  • Altura do pacote
    109mm , 10.9cm
  • Largura do pacote
    439mm , 43.9cm
  • Profundidade do pacote
    457mm , 45.7cm
  • Cor
    Grey
  • Conector A
    RJ45(Passagem Categoria 5E)
  • Conector B
    RJ45(Passagem Categoria 5E)

Conformidade

  • Aprovações
    ETL, TAA compliance, UL reconhecido
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • Proposition 65 Warning
    Disponível na ficha Documentação
Title
Tamanho
Data de atualização