Bateria APC de 5 Amp-hora, selada, sem manutenção

Compartilhar:

Bateria APC de 5 Amp-hora, selada, sem manutenção

24009

Description: Os APC RBC(TM) autênticos são testados e certificados para assegurar a compatibilidade e restauração do desempenho UPS às suas especificações originais.
Bateria APC de 5 Amp-hora, selada, sem manutenção

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434

Módulo de baterias sobressalentes Características e benefícios

  • Bateria de longa duração
    Projetados pela APC by Schneider Electric exclusivamente para os no-breaks da APC, para garantir compatibilidade total com o sistema de gerenciamento de bateria inteligente.
  • Compatibilidade do no-break garantida
    Testados e aprovados, os RBC permitem recuperar o desempenho de seu no-break da APC. Mantêm a validade das certificações de segurança dos no-breaks (UL, VDE, CSA) e a política de proteção durante toda a vida útil dos equipamentos (quando for o caso).
  • Envio pré-pago a parceiro responsável pela reciclagem nas proximidades (disponibilidade diversa dependendo do país)
    Garantem que quase 100% da bateria anterior seja reciclada, com a conseguinte proteção do meio ambiente.
  • Embalagem reutilizável com instruções claras sobre descarte de baterias esgotadas.
    Práticos, fáceis de usar e sustentáveis.
  • Totalmente montado para facilitar a instalação hot-swapping
    Os módulos de bateria de reposição (RBC) da APC são seguros e confiáveis, e contêm uma quantidade mínima de conexões, permitindo economia de tempo valioso. Sendo que os RBC da APC são hot-swappable, não é necessário deixar o equipamento fora de funcionamento para sua instalação.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Baterias Pré-Instaladas
    1
  • Montagem de Bateria
    --
  • Colocação da Bateria
    Bateria Interna
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    145mm , 14.5cm
  • Dimensões máximas de largura
    215mm , 21.5cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    415mm , 41.5cm
  • Peso Líquido
    1.44kg
  • Peso para Transporte
    1.48kg
  • Altura do pacote
    145mm , 14.5cm
  • Largura do pacote
    215mm , 21.5cm
  • Profundidade do pacote
    415mm , 41.5cm

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-900metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-4500metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    90 dias
Title
Tamanho
Data de atualização