APC Mobile Power Pack, 5000 mAh polímero de lítio, branco (Brasil)

Compartilhar:

APC Mobile Power Pack, 5000 mAh polímero de lítio, branco (Brasil)

M5WH-BR

Description: Alimentação portátil para dispositivos móveis.

Inclui : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 5000 mAh polímero de lítio, branco (Brasil)

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Conversor de Energia USB , Manual do usuário

M5WH-BR Features

APC Mobile Power Pack, 5000 mAh polímero de lítio, branco (Brasil)

  • Indicador LED de carga de bateria
    O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.

Mobile Power Packs Características e benefícios

  • Recarga eficiente
    Prolonga a duração da bateria do Mobile Power Pack mediante o shutdown automático quando a carga dos dispositivos conectados for completada.
  • Compatibilidade com dispositivos móveis
    Os Mobile Power Packs carregam todos os dispositivos conectados à alimentação mediante um cabo USB, como telefones celulares, tablets, reprodutores de áudio, consoles de games portáteis e leitoras digitais.
  • Indicador LED de carga de bateria
    O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade da bateria (mAh)
    5000
  • Tensão de Saída da Bateria
    5V

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    5V
  • Potência de Entrada
    8.0Watts

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Polímero de lítio
  • Montagem de Bateria
    --
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    --
  • Vida útil projetada da bateria
    --
  • Vida operacional da bateria
    --

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    107mm , 10.75cm
  • Dimensões máximas de largura
    64mm , 6.44cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    14mm , 1.44cm
  • Peso Líquido
    0.14kg
  • Peso para Transporte
    0.2kg
  • Altura do pacote
    190mm , 19.0cm
  • Largura do pacote
    108mm , 10.8cm
  • Profundidade do pacote
    22mm , 2.2cm
  • Cor
    White
  • Unidades por pallet
    1440.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 35 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% no %
  • Elevação de Operação
    0-900metros
  • Temperatura de Armazenamento
    0 - 50 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% no %
  • Elevação de Armazenamento
    0-900metros

Conformidade

  • Aprovações
    BSMI, Certificação CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 classe B
  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Diretrizes sobre baterias
    Cumprimento
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

341KB

Data de atualização

2017-04-26

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

385KB

Data de atualização

2017-02-14

Brochura de duas páginas com características de alto nível, benefícios e especificações
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

507KB

Data de atualização

2018-06-15

EN55022:2010; EN55024:2010
PDF

Tamanho

504KB

Data de atualização

2018-06-15

CFR, Title 47 FCC part 15:2012
PDF

Tamanho

1232KB

Data de atualização

2018-06-11

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Tamanho

40KB

Data de atualização

2018-06-11

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
Title
Tamanho
Data de atualização