As nossas marcas

Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado

Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Direita
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Direita
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Reto
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Reto
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Back
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Back
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente esquerdo
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Direita
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Direita
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Reto
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Frente Reto
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Back
Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado Back
  • Acoplamento direto, montagem em bastidor, arrefecimento a ar, aplicação Edge e Micro Data Center

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

ACRMD4KI-3 Características

Unidade exterior de sistema split de 3,5 kW, sem refrigerante pré-carregado
Acoplamento direto, montagem em bastidor, arrefecimento a ar, aplicação Edge e Micro Data Center
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção, Manual do utilizador
  • Controlo de resposta ativo
    Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
  • Controlos de resposta activa
    Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
  • Filtragem do ar
    Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.
  • Reinício Automático
    Repõe o último estado operacional da unidade em caso de falha de energia, para proteger o compressor e o ambiente. (Não disponível na unidade de 1,6kW)
  • Compressores
    Os compressores de parafuso e de espiral utilizam poucas peças móveis para maior fiabilidade e esperança da vida útil
  • Serpentina de arrefecimento contrafluxo
    Concebida para obter rácios de calor altamente sensíveis, a serpentina é construída com tubos de cobre, placas de alumínio elevadas tipo lança e placas terminais de aço galvanizado de calibre 18. As extremidades das estruturas de suporte das serpentinas estão equipadas com proteções anti-gotejamento para recolher qualquer condensação.
  • Desumidificação
    Alcança-se a desumidificação sem qualquer redução da taxa de fluxo de ar, assegurando uma distribuição contínua e uniforme do ar.
  • Fácil utilização
    Simplifica o planeamento futuro ao permitir a colocação de equipamento lado a lado em qualquer ponto no centro de dados.
  • Acesso fácil para manutenção
    Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
  • Eficiência
    Aumenta a capacidade do ar condicionado através do retorno do ar quente.
  • Elimina a Mistura de Ar
    Isolamento do ar quente de saída, permitindo um fornecimento de ar consistente ao equipamento de TI.
  • Soluções tecnológicas de elevado desempenho
    Optimiza o funcionamento da unidade em qualquer condição de carga ou ambiente, assegurando um consumo energético extremamente baixo
  • Aumento da capacidade
    Uma taxa elevada de remoção de calor permite que mais equipamento seja instalado em cada bastidor.
  • Compressores de modulação
    A carga parcial de compressores durante o arranque assegura um binário de arranque baixo no sistema mecânico com menor corrente de arranque no sistema eléctrico. (apenas para modelos IS** e BC**)
  • Sem requisito de carga térmica mínima
    O sistema de arrefecimento funcionará de 0 - 100% da capacidade de concepção
  • Favorece o fluxo de ar adequado
    Ajuda a manter temperaturas de bastidores adequadas dentro dos armários ao promover um movimento de fluxo de ar descendente.
  • Reinício rápido
    O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
  • Ligações de Alimentação/Tubagem Superiores ou Inferiores
    A unidade inclui as ligações de tubagem superiores e inferiores.
  • Accionamento de Frequência Variável (VFD)
    Permite o arranque suave das ventoinhas, o que poupa energia durante o arranque. O controlo da velocidade do motor simplifica o ajuste relativo à pressão estática e disponibiliza a opção de prevenção de fluxos inversos.
  • Ventoinhas de velocidade variável
    As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
  • Filtros laváveis
    O filtro de malhas fundo, fácil de manter e limpável remove as partículas da corrente de ar de retorno.

Arrefecimento de divisão com montagem em bastidor Uniflair Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.

Facilidade de manutenção

Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Disponibilidade

Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.

Adaptabilidade

Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Albânia, Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Brasil, Suíça, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Croácia, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, Islândia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Malta, México, Malásia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Ilhas Turks e Caicos, Tailândia, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Vietnã, África do Sul

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz
Número de Alimentações
1.0
Potência de entrada
1 Watts

Físico

Altura máxima
617mm, 61.7cm
Largura máxima
856mm, 85.6cm
Profundidade máxima
296mm, 29.6cm
Peso líquido
44.4kg
Peso bruto
50.4kg
Altura com embalagem
733mm, 73.3cm
Largura com embalagem
1050mm, 105.0cm
Profundidade com embalagem
480mm, 48.0cm

Ambiente

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
51.5dBA

Conformidades

Certificações
CCC, CE

Opções

Serviços