As nossas marcas

Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única

Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única Frente esquerdo
Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única Frente esquerdo
Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única Frente esquerdo
Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única Frente esquerdo
  • Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados

  • Inclui: Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Placa de Gestão da Rede, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

ACCU30001 Características

Unidade de Condensação InRow 30 kW, 208 V, Alimentação única
Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados
Inclui: Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Placa de Gestão da Rede, Manual do utilizador
  • Controlo ativo do fluxo de ar
    Monitoriza e ajusta ativamente o fluxo de ar da unidade de arrefecimento em sistemas de contentorização, fornecendo visibilidade para um arrefecimento eficaz de equipamento de TI crítico.
  • Controlo de resposta ativo
    Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
  • Filtragem do ar
    Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.
  • Arquitecturalmente neutro
    Desenho discreto e cores combinam-se com o ambiente.
  • Controlo da Capacidade
    O sistema de arrefecimento funcionará de 0 a 100% da capacidade nominal para manter as temperaturas de entrada do bastidor e reduzir os custos operacionais a diferentes térmicas variáveis.
  • Rodizios
    Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.
  • Sistema de contenção compatível
    A unidade pode ser combinado com um Rack ou Sistema de Contenção Hot Aisle destinado a eliminar a mistura de ar quente e a maximizar a eficiência de arrefecimento.
  • Monitorização da corrente contínua
    Permite a monitorização contínua da corrente absorvida pelo compressor para assinalar possíveis discrepâncias relativamente aos valores definidos (apenas disponível em chillers grandes)
  • Motores de transmissão directa
    O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
  • Fácil utilização
    Simplifica o planeamento futuro ao permitir a colocação de equipamento lado a lado em qualquer ponto no centro de dados.
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
  • Eficiência
    Aumenta a capacidade do ar condicionado através do retorno do ar quente.
  • Válvula de expansão electrónica
    Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
  • Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
    Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
  • Sistema de caixa compatível
    Especificamente concebido para trabalhar com armários Netshelter.
  • Protecções das ventoinhas
    Uma medida de segurança que impede a abertura da ventoinha tapando a entrada.
  • Sistema de ventilação com tolerância a falhas
    No caso da avaria de uma ventoinha, a(s) restante(s) ventoinha(s) continuará(ão) a funcionar.
  • Flexibilidade
    Compatível com diversas larguras dos corredores, alturas do bastidor, profundidades do bastidor e filas individuais. Suporta contentorização de corredor quente ou frio
  • Acesso de serviço frontal
    O sistema possui um acesso frontal completo para manutenção de rotina dos componentes. Este acesso frontal também reduz a área útil de cobertura do sistema, permitindo que as unidades sejam colocadas lado a lado.
  • Líquido refrigerante verde
    Refrigerante amigo do ambiente que pode dar pontos LEED.
  • Elevada Relação de Arrefecimento Sensível/Total
    Alcançada através do dimensionamento cuidadoso de bobinas do permutador de calor.
  • Padrão de fluxo de ar horizontal
    Remove o calor existente perto da origem de geração na ala quente e distribui o ar refrigerado para a parte frontal dos bastidores na ala fria.
  • Aumento da capacidade
    Uma taxa elevada de remoção de calor permite que mais equipamento seja instalado em cada bastidor.
  • Rede local
    Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
  • Minimiza a mistura de ar
    Distribui ar condicionado fresco directamente para a entrada do equipamento informático.
  • Estratégia modular
    A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
  • Interface de rede
    Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
  • Eficiência operacional
    As temperaturas mais quentes no ar de entrada reduzem a quantidade de humidificação necessária e a necessidade de reaquecimento, que é dispendioso.
  • Concepção Escalável
    A concepção modular permite soluções escaláveis para acrescentar arrefecimento à medida que as necessidades aumentam.
  • Dimensão reduzida
    Utilização eficiente de espaço com uma dimensão reduzida assegura a possibilidade da unidade ser colocada num canto ou mesmo instalada num espaço dividido.
  • Indicação da Temperatura
    Monitoriza e apresenta a temperatura para evitar o sobre aquecimento.

Arrefecimento InRow com Expansão Direta Uniflair Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Agilidade

Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis
As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.

Gestão

Monitorização de capacidade em tempo real
Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Controlador do microprocessor
Utiliza controlo de resposta inteligente e activo bem como monitorização em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador que proporciona uma funcionalidade de controlo de alto nível e interface humana através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.
Integração com o sistema de gestão do edifício
O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.

Disponibilidade

Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
Controlo de temperatura de entrado do bastidor
Reduz o risco de pontos quentes ao nível de bastidor

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Arquitectura em fila
Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V

Físico

Altura máxima
1600mm, 160.0cm
Largura máxima
1001mm, 100.1cm
Profundidade máxima
1001mm, 100.1cm
Peso líquido
266.98kg
Peso bruto
297.01kg
Altura com embalagem
1745mm, 174.5cm
Largura com embalagem
1085mm, 108.5cm
Profundidade com embalagem
1135mm, 113.5cm

Conformidades

Certificações
Listado em cUL, UL na lista
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços