As nossas marcas

UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8

UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8 Frente Direita
UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8 Frente Direita
UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8 Frente Direita
UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8 Frente Direita
  • A UPS foi concebida para cumprir o requisito padrão marítimo.

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

G55TUPM40HMS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (36000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
36.0kWatts / 40.0kVA
Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + N)
Corrente máxima de entrada
77.0A
UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA 400-415V Ambiente Marítimo IP22 RAL 7035, Arranque 5X8
A UPS foi concebida para cumprir o requisito padrão marítimo.
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Marinha Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Gestão

Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Disponibilidade

Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Gabão, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Irlanda, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, São Cristovão e Nevis, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Omã, Panamá, Peru, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Eslovênia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
36.0kWatts / 40.0kVA
Corrente de Saída Neutra
87A
Tensão de saída, Nota
Configurável para 400 ou 415V tensão nominal de saída trifásica
Rendimento a plena carga
91.0 %
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
380 V, 415 V
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Corrente de saída máxima
190
DHT da Tensão de Saída
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/- 2% estática e passo de carga de 100%
Bypass
Bypass de serviço incorporado, Bypass estático incorporado, Bypass externo opcional

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Rendimento a plena carga
91.0 %
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Fusível gL
Outras Tensões de Entrada
380 V, 415 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
20.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
1.0

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Vida útil da bateria esperada (anos)
8 - 10
Alimentação da baterias (Watts)
9.3kWatts

Comunicações & Gestão

Placas SmartSlot™ pré-instaladas
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Físico

Altura máxima
2210mm, 221.0cm
Largura máxima
712mm, 71.2cm
Profundidade máxima
855mm, 85.5cm
Peso líquido
488.0kg
Peso bruto
510.0kg
Altura com embalagem
2340mm, 234.0cm
Largura com embalagem
1080mm, 108.0cm
Profundidade com embalagem
1200mm, 120.0cm
Cor
Cinzento-claro
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 3657.6metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
65.0dBA
Protection Class
IP20, IP32

Conformidades

Certificações
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, ISO 9001, TÜV, VDE
Garantia standard
1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Geral

Ligação Bypass
4 fios (3 F + N), 5-fios (3F + N + T)
Dispositivo de Protecção do Bypass
100.0
Corrente Entrada Bypass Máx.
58.0A

Opções

Serviços