UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8

UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8 Back
  • UPS trifásica de 50kW, 400V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos ...

  • Inclui: Filtro de pó, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestão integrada de redes, Serviço de start up

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

GVSUPS50K0B4HS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (50000W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
50.0kWatts / 50.0kVA
Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
UPS Galaxy VS de 50kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8
UPS trifásica de 50kW, 400V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Esta UPS pode ser utilizada para até 4 séries de baterias modulares inteligentes de elevada capacidade, mas é fornecida sem baterias; assim pode personalizar facilmente o tempo de funcionamento das baterias. Inclui serviço de arranque 5x8.
Inclui: Filtro de pó, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestão integrada de redes, Serviço de start up

Galaxy VS Características & Benefícios

Disponibilidade

Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.

Facil utilização

Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.
Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.

Custo total de propriedade

Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
50.0kWatts / 50.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
380, 415
Factor de pico do carregamento
2,5
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/- 5% after 2ms, +/-1% after 50ms
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
340 - 460 (400 V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
380, 415
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
65.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Voltagem Nominal da Bateria
480 V
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
136.0A
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
384 V
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
200.0kg
Peso bruto
200.0kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm
Cor
Gloss level 85%, Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 1005.8metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
61.0dBA
Dissipação térmica on-line
6151.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços