UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8

UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8 Back
  • UPS trifásica de 50kW, 480 V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade ...

  • Inclui: Filtro de pó, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestão integrada de redes, Serviço de start up

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

GVSUPS50KR0B5GS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (50000W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
50.0kWatts / 50.0kVA
Tensão nominal de saída
480V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
Corrente máxima de entrada
74.0A
UPS Galaxy VS de 50 kW 480 V com módulo de alimentação N+1, para 5 séries de baterias modulares inteligentes de 9 Ah, arranque 5x8
UPS trifásica de 50kW, 480 V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Esta UPS pode ser utilizada para até 5 séries de baterias modulares inteligentes de elevada capacidade, mas é fornecida sem baterias; assim pode personalizar facilmente o tempo de funcionamento das baterias. Inclui um serviço de arranque 5x8 e um módulo de energia adicional para redundância N+1.
Inclui: Filtro de pó, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestão integrada de redes, Serviço de start up

Galaxy VS Características & Benefícios

Disponibilidade

Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.

Custo total de propriedade

Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.

Facil utilização

Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
50.0kWatts / 50.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
2,5
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% after 50ms
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
408 - 552 (480 V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Less than 6 % for full load
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
65.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Voltagem Nominal da Bateria
480 V
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
136.0A
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
384 V CC
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade

Físico

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Largura máxima
550mm, 55.0cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
250.0kg
Peso bruto
250.0kg
Altura com embalagem
2082mm, 208.2cm
Largura com embalagem
755mm, 75.5cm
Profundidade com embalagem
1010mm, 101.0cm
Cor
Gloss level 85%, Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 1005.8metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
54.0dBA
Dissipação térmica on-line
5586.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 No 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Parte 15 classe A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, OSHPD, 5.ª edição UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços