As nossas marcas

UPS Galaxy VS de 40kW 208V para baterias externas, Start-up 5x8

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Unidade ininterrupta de energia (UPS) trifásica de 30kW, 480V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria ...

  • Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados, Start-Up Service, Entrada de cabos superior e inferior

Veja a descrição geral do produto

GVSUPS40K Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corrente máxima de entrada
147.0A
UPS Galaxy VS de 40kW 208V para baterias externas, Start-up 5x8
Unidade ininterrupta de energia (UPS) trifásica de 30kW, 480V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas de instalações comerciais e industriais. O design compacto, a tecnologia de alta densidade e a arquitetura modular mantêm os custos totais de propriedade baixos e a eficiência operacional nos níveis mais elevados. A Galaxy VS reduz as perdas de energia até 66% com o modo patenteado ECOnversion, conseguindo níveis de eficiência de até 99% e garantindo até mais poupanças de energia do que a nossa eficiência líder na indústria de 97% no modo de funcionamento normal. A UPS está preparada para EcoStruxure para lhe garantir tranquilidade com a monitorização e gestão remotas baseadas na nuvem através do seu smartphone. Inclui serviço Start-Up de 5x8. Para obter informações detalhadas sobre o tempo de funcionamento da bateria, consulte os gráficos de tempo de funcionamento no separador Documentos.
Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados, Start-Up Service, Entrada de cabos superior e inferior

Galaxy VS Características & Benefícios

Disponibilidade

Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.

Custo total de propriedade

Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.

Facilidade de manutenção

Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50 Hz, 60 Hz
Frequência de saída (não sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominais, 50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
Outras Tensões de Saída
200 V, 220 V
Factor de pico do carregamento
2,5
Topologia
Double Conversion Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
DHT da Tensão de Saída
_1% linear load and _3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in Static Bypass

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 239 (208V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
200 V, 220 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
65.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sem bateria interna - usa bateria externa
Voltagem Nominal da Bateria
384-480VDC
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
136.0A
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
307 VDC
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
GVS_Cable2ndBatCab, GVS_MBCKIT_UL, GVS_NarrowCBC_Seismic, GVS_NarrowSeismicKit, GVS_Parallel, GVS_WideCBC_Seismic, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit, GVS_XFMRSeismicKit
Painel de controlo
Touch Screen LCD User Interface
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
250.0kg
Peso bruto
275.0kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm
Cor
Gloss level 85%,

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude
0-984.3metros
Temperatura de armazenamento
-25 to 55 °C
Humidade relativa de armazenamento
10 - 80 (non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
65.0dBA
Dissipação térmica on-line
7755.7BTU/hora
Protection Class
IP 21

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º 107,3, FCC Part 15 Class A, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, 5.ª edição UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Geral

Corrente Entrada Bypass Máx.
140.0A

Opções

Serviços