UPS Galaxy VS de 15kW 208V para baterias externas, Start-up 5x8

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Unidade ininterrupta de energia (UPS) trifásica de 15kW, 208V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria ...

  • Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados, Serviço de start up, Entrada de cabos superior e inferior

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

GVSUPS15KFS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (15000W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
15.0kWatts / 15.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente máxima de entrada
55.0A
UPS Galaxy VS de 15kW 208V para baterias externas, Start-up 5x8
Unidade ininterrupta de energia (UPS) trifásica de 15kW, 208V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas de instalações comerciais e industriais. O design compacto, a tecnologia de alta densidade e a arquitetura modular mantêm os custos totais de propriedade baixos e a eficiência operacional nos níveis mais elevados. A Galaxy VS reduz as perdas de energia até 66% com o modo patenteado ECOnversion, conseguindo níveis de eficiência de até 99% e garantindo até mais poupanças de energia do que a nossa eficiência líder na indústria de 97% no modo de funcionamento normal. A UPS está preparada para EcoStruxure para lhe garantir tranquilidade com a monitorização e gestão remotas baseadas na nuvem através do seu smartphone. Inclui serviço Start-Up de 5x8. Para obter informações detalhadas sobre o tempo de funcionamento da bateria, consulte os gráficos de tempo de funcionamento no separador Documentos.
Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados, Serviço de start up, Entrada de cabos superior e inferior

Galaxy VS Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.

Disponibilidade

Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.

Facil utilização

Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Países Baixos, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
15.0kWatts / 15.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
200, 220
Factor de pico do carregamento
2,5
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% after 50ms
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 239 (208 V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
200, 220
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
65.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Voltagem Nominal da Bateria
384...480 V DC
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
51.0A
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
307 V CC
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
GVS_Cable2ndBatCab, GVS_MBCKIT_UL, GVS_NarrowCBC_Seismic, GVS_NarrowSeismicKit, GVS_Parallel, GVS_WideCBC_Seismic, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit, GVS_XFMRSeismicKit
Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
210.0kg
Peso bruto
235.0kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm
Cor
Gloss level 85%, Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 1000.05metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 55 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
65.0dBA
Dissipação térmica on-line
2802.0BTU/hora
Protection Class
IP21

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 No 107.3, FCC Parte 15 classe A, IEC 60721-4-2 Nível 2M2, IEC 62040-3, 5.ª edição UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Geral

Corrente Entrada Bypass Máx.
53.0A

Opções

Serviços