As nossas marcas

UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8

UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Aplicação
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Detailed
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente esquerdo
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Frente Reto
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Back
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Aplicação
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8 Detailed
RoHS
  • UPS trifásica de 10 kW, 208V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade ...

  • Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Filtro de pó, EcoStruxure IT ready (UPS), Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados ...

Veja a descrição geral do produto

GVSUPS10KB4FS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (10000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
10.0kWatts / 10.0kVA
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Corrente máxima de entrada
36.0A
UPS Galaxy VS de 10kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8
UPS trifásica de 10 kW, 208V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Inclui serviço de arranque 5x8 e 1 série de baterias modulares inteligentes de elevada capacidade, expansível para 4, para um funcionamento prolongado. Gráficos de tempo de funcionamento disponíveis no separador Documentos.
Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Filtro de pó, EcoStruxure IT ready (UPS), Manual de instalação, Gestão integrada de redes, Módulos de alimentação pré-instalados, Serviço de start up

Galaxy VS Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Disponibilidade

Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Custo total de propriedade

Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Coreia do Sul, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
10.0kWatts / 10.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
200 V, 220 V
Factor de pico do carregamento
2,5
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% after 50ms
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 239 (208 V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
200 V, 220 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
65.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Voltagem Nominal da Bateria
480 V
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
27.0A
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
384 V CD
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVSAIO_BypassCabinetCables_UL, GVSAIO_MBP_UL
Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
320.0kg
Peso bruto
490.0kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm
Cor
Gloss level 85%, Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 1000.05metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
10 - 80 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
2286.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 No 107.3, FCC Parte 15 classe A, IEC 60721-4-2 Nível 2M2, IEC 62040-3, 5.ª edição UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Outras Conformidades Ambientais
RoHS China

Opções

Serviços