As nossas marcas

UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4

UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4 Frente Direita
UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4 Frente Direita
  • UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

GVSUPS10KB4F Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (10000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
10.0kWatts / 10.0kVA
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
UPS Galaxy VS de 10 kW 208V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4
UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio
Inclui: Manual de instalação

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
10.0kWatts / 10.0kVA
Topologia
Double Conversion Online

Entrada

Baterias e autonomia

Eficiência

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
330.0kg
Peso bruto
222.26kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm

Opções

Serviços