As nossas marcas

TravelPower Adapter with International Plug Kit

TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente Direita
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente esquerdo
TravelPower Adapter with International Plug Kit Frente Direita
  • Adaptadores de alimentação universais para computadores portáteis e dispositivos móveis.

  • Inclui: 2 prong AC plug, Adaptador para aviões, Adaptador para isqueiro do automóvel, Guia de Compatibilidade, Sugestões para o adaptador de computadores portáteis ...

Veja a descrição geral do produto

TPA90DCI Características

TravelPower Adapter with International Plug Kit
Adaptadores de alimentação universais para computadores portáteis e dispositivos móveis.
Inclui: 2 prong AC plug, Adaptador para aviões, Adaptador para isqueiro do automóvel, Guia de Compatibilidade, Sugestões para o adaptador de computadores portáteis (consulte o manual de compatibilidade antes da aquisição), Travelpower adapter, Cabo separador USB (cabos USB de recarga vendidos separadamente), Manual do utilizador
  • Portas de alimentação USB
    Permite carregar o telemóvel e o computador portátil utilizando carregadores USB da APC (vendidos em separado).
  • Funciona com a Mala TravelPower da APC
    Para utilização com a mala TravelPower da APC. (Apenas dispõe da função de recarga)

Transformadores universais Características & Benefícios

Conveniência

Adaptador automóvel
Carregue e ligue os dispositivos através de um simples isqueiro.
Indicador de Estado LED
Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.

Compatibilidade

Extremidades do adaptador
Estão incluídas sugestões para saber como ligar à maioria dos modelos de computadores portáteis disponíveis.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Índia, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
165mm, 16.51cm
Largura máxima
70mm, 6.99cm
Profundidade máxima
37mm, 3.66cm
Peso líquido
0.8kg
Peso bruto
1.23kg
Altura com embalagem
261mm, 26.11cm
Largura com embalagem
196mm, 19.61cm
Profundidade com embalagem
47mm, 4.7cm
Master Carton Units
16.0
Master Carton Weight
20.18
SCC Codes
10731304208140

Conformidades

Certificações
CE, Listado em cUL, FCC Parte 15 classe B, RTCA 160D sec21, TÜV, UL na lista, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços