TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG

TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente Direita
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente Direita
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente esquerdo
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente Direita
TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG Frente Direita
  • Proteção de alimentação de UPS trifásica compacta e de alto desempenho, totalmente padronizada para aplicações industriais pesadas e ambientes adversos

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SLB30K60G2 Características

TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL30KG THROUGH SL60KG
Proteção de alimentação de UPS trifásica compacta e de alto desempenho, totalmente padronizada para aplicações industriais pesadas e ambientes adversos
Inclui: Manual do utilizador

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Tensão de saída da bateria
384 V

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Blocos de baterias por "string"
32

Físico

Altura máxima
1397mm, 139.7cm
Largura máxima
1270mm, 127.0cm
Profundidade máxima
800mm, 80.02cm
Peso líquido
1404.56kg
Peso bruto
1427.28kg
Altura com embalagem
1524mm, 152.4cm
Largura com embalagem
1524mm, 152.4cm
Profundidade com embalagem
914mm, 91.44cm
Cor
Bege
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
20 - 30 °C
Humidade relativa
0 - 85 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 85 %
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, 1 ano (apenas peças), garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços