As nossas marcas

Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque

Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente esquerdo
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente esquerdo
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente esquerdo
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente Reto
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Back
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente esquerdo
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Frente Reto
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque Back
RoHS
  • Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SYCFXR9-S Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
Symmetra PX da APC, Quadro de Baterias para 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW com 9 Módulos de Baterias e Arranque
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Módulos de bateria ligados em paralelo
    Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Compatível com StruxureWare Data Center Expert
    Permite uma gestão centralizada através da InfraStruXure® Central da APC.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Montagem da bateria
Tabuleiro de bateria 19 polegadas
Ranhuras da bateria vazias
9
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Nota do conjunto de baterias de substituição
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Blocos de baterias por "string"
4

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
345.0kg
Peso bruto
379.0kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
848mm, 84.8cm
Profundidade com embalagem
1210mm, 121.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços