As nossas marcas

Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria

Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente Reto
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria Frente Reto
  • Uma UPS trifásica modular de alta eficiência, escalável até 100 kW. Indicada para utilização em centros de dados pequenos a médios e zonas de alta densidade.

  • Inclui: Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SY40K100F-NB Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Corrente máxima de entrada
332.0A
Symmetra PX 40kW escalonável para 100kW, 208V com arranque, sem bateria
Uma UPS trifásica modular de alta eficiência, escalável até 100 kW. Indicada para utilização em centros de dados pequenos a médios e zonas de alta densidade.
Inclui: Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do utilizador
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Características Eléctricas Avançadas
    Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Symmetra PX Características & Benefícios

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Agilidade

Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.

Disponibilidade

Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Módulos de Potência de Instalação
Permite adicionar rapidamente capacidade de alimentação ou substituir módulos de potência existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Custo total de propriedade

Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
100.0kWatts / 100.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
DHT da Tensão de Saída
< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
Tempo de transferência
2 ms typical
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 239 (208 V)V
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
2011mm, 201.1cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
411.9kg
Peso bruto
466.5kg
Altura com embalagem
2032mm, 203.2cm
Largura com embalagem
848mm, 84.8cm
Profundidade com embalagem
1143mm, 114.3cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
67.0dBA
Protection Class
NEMA 1

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º107.3-05, FCC Parte 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços