As nossas marcas

Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V

Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V Miscellaneous
  • Uma UPS trifásica altamente eficiente que é dimensionável conforme o seu centro de dados cresce até 80kW/80kVA. Adequado para centros de dados pequenos e médio ou ...

  • Inclui: Arranque incluído, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Veja a descrição geral do produto

SY40K80H Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Altura do bastidor
42U
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Screw terminals (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 40kW Scalable to 80kW N+1, 400V
Uma UPS trifásica altamente eficiente que é dimensionável conforme o seu centro de dados cresce até 80kW/80kVA. Adequado para centros de dados pequenos e médio ou zonas individuais de grandes centros de dados.
Inclui: Arranque incluído, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Symmetra PX Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Input Power Factor Correction
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Disponibilidade

Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Módulos de Potência de Instalação
Permite adicionar rapidamente capacidade de alimentação ou substituir módulos de potência existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.

Agilidade

Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
80.0kWatts / 80.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
94.0 %
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
58
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
304 - 477V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
94.0 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Baterias pré-instaladas
4
Tempo de recarregamento típico
2Hora(s)
Bateria de substituição
Ranhuras da bateria vazias
4
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
5.282kWatts
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
SmartSlot
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Largura máxima
1219mm, 121.9cm
Profundidade máxima
902mm, 90.2cm
Peso líquido
1012.73kg
Peso bruto
1069.91kg
Altura com embalagem
2311mm, 231.1cm
Largura com embalagem
1499mm, 149.9cm
Profundidade com embalagem
1054mm, 105.4cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
64.0dBA
Dissipação térmica on-line
9496.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços