Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V

Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente esquerdo
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente Direita
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Frente Reto
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V Miscellaneous
  • Uma UPS trifásica altamente eficiente que é dimensionável conforme o seu centro de dados cresce até 40KW/40KVA. Adequado para aplicação em centro de dados pequenos ...

  • Inclui: Placa de Gestão da Rede, Arranque incluído, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SY40K40F Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Screw terminals (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 40kW Escalável para 40kW N+1, 208V
Uma UPS trifásica altamente eficiente que é dimensionável conforme o seu centro de dados cresce até 40KW/40KVA. Adequado para aplicação em centro de dados pequenos e médios.
Inclui: Placa de Gestão da Rede, Arranque incluído, Manual do utilizador
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Módulos de bateria ligados em paralelo
    Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Baterias externas de fácil gestão
    Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
  • Baterias de instalação instantânea
    Permite adicionar rapidamente capacidade de tempo de funcionamento ou substituir módulos de baterias existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Symmetra PX Características & Benefícios

Disponibilidade

Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Módulos de Potência de Instalação
Permite adicionar rapidamente capacidade de alimentação ou substituir módulos de potência existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.

Gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Custo total de propriedade

Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).

Agilidade

Intelligent Card Slot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Nicarágua, Panamá, Peru, Filipinas, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
111
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 240V
Número de Cabos de Alimentação
1
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
4
Tempo de recarregamento típico
2Hora(s)
Bateria de substituição
Alimentação da baterias (Watts)
5.502kWatts
Extendable Run Time
1
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Placas SmartSlot™ pré-instaladas
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
902mm, 90.2cm
Peso líquido
775.0kg
Peso bruto
854.1kg
Altura com embalagem
2311mm, 231.1cm
Largura com embalagem
749mm, 74.9cm
Profundidade com embalagem
1054mm, 105.4cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
64.0dBA
Dissipação térmica on-line
11611.0BTU/hora
Protection Class
NEMA 1

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º107.3-05, Listado em cUL, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Parte 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778, UL 60950
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços