As nossas marcas

Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível

Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente esquerdo
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente esquerdo
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente esquerdo
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente Direita
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente Reto
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente esquerdo
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente Direita
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível Frente Reto
RoHS
  • Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SYBSC Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
400V 3PH, 480V 3PH
Symmetra PX 250/500 da APC com armário de bateria lateral para solução de bateria remota sem fusível
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility
Inclui: Manual do utilizador
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Equador, Estônia, Eritreia, Etiópia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Mali, Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Moçambique, Namíbia, Nicarágua, Noruega, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Eslovênia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Iêmen, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
147.27kg
Peso bruto
185.45kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
745mm, 74.5cm
Profundidade com embalagem
1210mm, 121.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CE, Listado em cUL, UL na lista, VDE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços