Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo

Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente esquerdo
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente esquerdo
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente esquerdo
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente Direita
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente Reto
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Back
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente esquerdo
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente Direita
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Frente Reto
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo Back
  • Uma solução de protecção de alimentação de alto desempenho, trifásica, modular, escalonável, com desempenho, capacidade e eficiência de líderes da indústria para ...

  • Inclui: Serviço de montagem, Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SY125K250D Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (125000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
125.0kWatts / 125.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
400V 3PH, 480V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH, 480V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125kW Escalável para 250kW sem Bypass de Manutenção nem Distribuição – Capacidade de Ligação em Paralelo
Uma solução de protecção de alimentação de alto desempenho, trifásica, modular, escalonável, com desempenho, capacidade e eficiência de líderes da indústria para centros de dados médios a grandes e ambientes de missão crítica. Múltiplas UPSs podem ser instaladas em paralelo para uma redundância de sistema ultra-eficiente ou até 2MW de protecção de alimentação. Instalações paralelas com "switchgear" personalizado e instalações usando um quadro bypass de manutenção de terceiros exigem o kit "switchgear" de terceiros APC Symmetra PX250/500 para monitorização do disjuntor e da funcionalidade EPO.
Inclui: Serviço de montagem, Manual de instalação, Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do utilizador
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Módulos de bateria ligados em paralelo
    Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Entrada dupla de energia
    Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Ecrã tátil LCD
    Diagramas de texto e gráficos a cores que apresentam facilmente os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Mega Tie
    Durante os procedimentos de manutenção, mantenha a protecção total transferindo a carga de um sistema Symmetra PX 250/500kW independente para outro.
  • Sincronização de saída para fonte externa
    A UPS pode ser sincronizada com qualquer outra fonte independente, para utilização dos comutadores de transferência estática a jusante.
  • Com capacidade paralela
    Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
  • Com capacidade paralela redundante
    Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
  • Ecrã Remoto
    Transfira o display de interface para o seu computador portátil ou computador. Monitorize remotamente a UPS e configure um sub-conjunto de parâmetros da UPS. Nota: O arranque e encerramento remotos não são suportados.
  • Tempo de funcionamento escalonável
    Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
  • Suporta a derivação de manutenção de terceiros
    O kit "switchgear" de terceiros APC Symmetra PX250/500 necessário para instalações com "switchgear" personalizado ou um quadro bypass de manutenção de terceiros. As placas neste kit controlam os disjuntores e disponibilizam a funcionalidade EPO.
  • Baterias de instalação instantânea
    Permite adicionar rapidamente capacidade de tempo de funcionamento ou substituir módulos de baterias existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Symmetra PX Características & Benefícios

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Custo total de propriedade

Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Disponibilidade

Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Módulos de Potência de Instalação
Permite adicionar rapidamente capacidade de alimentação ou substituir módulos de potência existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Agilidade

Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Intelligent Card Slot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
500.0kWatts / 500.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
415 V
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
Tempo de transferência
2 ms typical
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Disjuntor de 3 pólos
Outras Tensões de Entrada
415 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
50.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
8
Tempo de recarregamento típico
3.5Hora(s)
Quantidade de RBC™
6
Alimentação da baterias (Watts)
11.815kWatts
Extendable Run Time
1
Eficiência no Funcionamento da Bateria
96.0 %
Funcionamento em Sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
SYPX250-500_Parallel
Placas SmartSlot™ pré-instaladas
Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Desligar de Emergência (EPO)
Opcional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
2350mm, 235.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
2462.0kg
Peso bruto
2727.0kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
2990mm, 299.0cm
Profundidade com embalagem
1270mm, 127.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
54.0dBA
Dissipação térmica on-line
15473.0BTU/hora
Protection Class
IP20, NEMA 1

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º107.3-05, Listado em cUL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat de Uso Geral, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL na lista
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços