As nossas marcas

Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas

Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente Reto
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Back
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Back
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente esquerdo
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Frente Reto
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Back
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Back
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas Aplicação
  • Melhor posicionamento ergonómico para os computadores portáteis utilizados numa secretária.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

ENS-USB Características

Suporte ergonómico para portáteis com hub USB 2.0 de 4 portas
Melhor posicionamento ergonómico para os computadores portáteis utilizados numa secretária.
Inclui: Manual do utilizador

Apoio de Secretária para Portáteis Características & Benefícios

Conveniência

Capacidade de orientação de 360º
Permite-lhe partilhar o ecrã com alguém perto de si ou ter acesso às ligações da parte de trás do computador.

Protecção

Permite o arrefecimento do portátil
O ar de refrigeração circula à volta do portátil, mantendo-o fresco para um máximo rendimento e longevidade.

Distribuição do produto

Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
122mm, 12.19cm
Largura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidade máxima
300mm, 29.97cm
Peso líquido
1.55kg
Peso bruto
1.86kg
Altura com embalagem
152mm, 15.24cm
Largura com embalagem
299mm, 29.85cm
Profundidade com embalagem
349mm, 34.92cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
508 x 330 x 381mm
Master Carton Units
3.0
Master Carton Weight
6.71
Unidades por pallet
54.0
SCC Codes
10731304218842

Conformidades

Certificações
FCC Parte 15 classe B, ICES-003
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços