As nossas marcas

Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS

Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS Frente esquerdo
  • Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações

Veja a descrição geral do produto

SL40KHQ Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 3-wire (3P) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Std Exch APC Silcon 40kW 400V UPS
Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações

Silcon Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Input Power Factor Correction
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Protecção

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Armário de bloqueio
Impede o acesso não autorizado à UPS.

Funcionalidades de marketing

Input Power Factor Correction
Elimina a necessidade de uma unidade externa de compensação de fases e minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.

Disponibilidade

Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Capacidade de sobrecarga de 200%
A Série Silcon da APC tem capacidade para fornecer 200% de sobrecarga em funcionamento normal durante um período de 60 segundos. Isto permite ao sistema lidar com o consumo excessivo, picos de carga inesperados e falhas de saída sem transitar para a ligação directa. O resultado é uma disponibilidade aumentada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
96.0 %
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão Delta Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz Programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz Programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Margem de entrada em funcionamento normal
323 - 437 (380 V), 323 - 437 (380 V) Ajustável, 340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) Ajustável, 357 - 477 (415 V), 357 - 477 (415 V) AjustávelV
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
96.0 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Som de "beep" para cada 52 condições de alarme
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
1400mm, 140.0cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
800mm, 80.0cm
Peso líquido
271.36kg
Peso bruto
311.36kg
Altura com embalagem
1600mm, 160.0cm
Largura com embalagem
700mm, 70.0cm
Profundidade com embalagem
900mm, 90.0cm
Cor
Verde, Cinzento-claro
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
5118.0BTU/hora
Protection Class
IP30, IP31 opcional

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garantia standard
180 dias

Opções

Serviços