As nossas marcas

Split Unit Remote Touch Screen Display

Split Unit Remote Touch Screen Display Frente Direita
Split Unit Remote Touch Screen Display Frente Direita
Split Unit Remote Touch Screen Display Frente Direita
Split Unit Remote Touch Screen Display Back
Split Unit Remote Touch Screen Display Frente Direita
Split Unit Remote Touch Screen Display Back
  • Unidades de sistema divididas e sistemas de arrefecimento gratuitos para instalações exteriores

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Veja a descrição geral do produto

SPRD100 Características

Split Unit Remote Touch Screen Display
Unidades de sistema divididas e sistemas de arrefecimento gratuitos para instalações exteriores
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção
  • Reinício Automático
    Repõe o último estado operacional da unidade em caso de falha de energia, para proteger o compressor e o ambiente. (Não disponível na unidade de 1,6kW)
  • Sistemas de Gestão de Edifícios
    As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
  • Notificação de Falhas
    A notificação de problemas críticos por correio electrónico/pager ou serviço Trap SNMP (eventos), assegura que as situações críticas são tratadas atempadamente.

Arrefecimento de Divisão com Split Montado no Teto Uniflair Características & Benefícios

Gestão

Integração com o sistema de gestão do edifício
O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Controlador do microprocessor
Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Monitorização do serviço
Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.

Disponibilidade

Controlo de resposta ativo
Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Arrefecimento Gratuito Direto
Utiliza ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a suportar cargas de arrefecimento.
Entradas de alimentação duplas
(Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Compressores helicoidais
Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo

Físico

Altura máxima
86mm, 8.6cm
Largura máxima
218mm, 21.8cm
Profundidade máxima
35mm, 3.5cm
Peso líquido
0.35kg
Peso bruto
0.91kg
Altura com embalagem
254mm, 25.4cm
Largura com embalagem
254mm, 25.4cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.2cm
Cor
Cinzento

Conformidades

Certificações
ETL

Opções

Serviços