As nossas marcas

Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect

Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Direita
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Direita
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Reto
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Reto
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Back
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente esquerdo
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Direita
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Direita
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Reto
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Frente Reto
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect Back
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Inclui: Manual de instalação, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMTL1500RMI3UC Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1350 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.35kWatts / 1.5kVA
Altura do bastidor
3U
Ligações de saída
(6) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Smart-UPS da APC, Iões de lítio, Profundidade Reduzida, 1500VA, 230V com SmartConnect
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Inclui: Manual de instalação, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Bateria de iões de lítio
    As baterias de iões de lítio oferecem o dobro da vida útil de uma bateria de chumbo-ácido e são pequenas, leves e ecológicas.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Compatibilidade com bastidor de profundidade reduzida
    O design compacto adequa-se confortavelmente a aplicações de bastidor de profundidade reduzida.
  • Grupo de saída com interruptores individuais
    Grupo de saída individual que pode ser controlado separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • SmartConnect
    Funcionalidade de monitorização remota inovadora e fácil de usar, que proporciona notificações automáticas, atualizações de firmware e serviços de apoio avançados.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Funcionalidades de marketing

Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Disponibilidade

Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Adaptabilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Albânia, Angola, Áustria, Austrália, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Brasil, Botsuana, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Uganda, Uruguai, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.35kWatts / 1.5kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220 V, 240 V
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
160 - 286V
Número de Cabos de Alimentação
1
Outras Tensões de Entrada
220 V, 240 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Ion (Ião de lítio)
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
8 - 10
Alimentação da baterias (Watts)
100 Watts
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
307
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
645Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
131mm, 13.1cm
Largura máxima
438mm, 43.8cm
Profundidade máxima
302mm, 30.2cm
Peso líquido
19.5kg
Peso bruto
22.68kg
Altura com embalagem
279mm, 27.9cm
Largura com embalagem
584mm, 58.4cm
Profundidade com embalagem
448mm, 44.8cm
Pallet Dimensions
47.24 x 39.37 x 0.04inches
Unidades por pallet
12.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-10 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 7620metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Dissipação térmica on-line
135.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, CSA, EAC, Marca GS, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973
Garantia standard
Reparar ou substituir 5 anos

Opções

Serviços