Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil

Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil Frente Reto
Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil Frente Reto
Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil Frente Reto
Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil Frente Reto
  • Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores ...

  • Inclui: CD com software, CD de Documentação, Hardware de montagem em bastidor, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMT3000I2U-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (2700 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
2.7kWatts / 3.0kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(7) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.8metros
Smart-UPS da APC 3000VA, 230V, Montagem em Bastidor 2U, Brasil
Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos...
Inclui: CD com software, CD de Documentação, Hardware de montagem em bastidor, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • Regulação da frequência e da tensão
    Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Interface de LCD intuitiva
    Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Rede de fácil gestão
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Controlo de grupo de saída
    Ligue/desligue, reinicie ou encerre grupos de saída seleccionados para evitar mandar técnicos para locais remotos (para UPS com grupos de saída comutados).
  • Notificação de avaria preditiva.
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778
  • Encerramento sequencializado de rede e reiniciação
    Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Grupo de saída com interruptores individuais
    Grupo de saída individual que pode ser controlado separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • Compatível com StruxureWare Data Center Expert
    Permite uma gestão centralizada através da InfraStruXure® Central da APC.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Larga gama de tensões de entrada
    Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Gestão

Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.

Adaptabilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.

Funcionalidades de marketing

Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Smarter productivity with ability to tailor to your specific application needs
Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade do equipamento e da fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.

Disponibilidade

Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
2.7kWatts / 3.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220 V, 240 V
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Tempo de transferência
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
151 - 302 Ajustável, 160 - 286V
Número de Cabos de Alimentação
1
Outras Tensões de Entrada
220 V, 240 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
182 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
320Joules

Físico

Altura máxima
86mm, 8.6cm
Largura máxima
480mm, 48.0cm
Profundidade máxima
683mm, 68.3cm
Peso líquido
44.19kg
Peso bruto
51.59kg
Altura com embalagem
254mm, 25.4cm
Largura com embalagem
600mm, 60.0cm
Profundidade com embalagem
980mm, 98.0cm
Unidades por pallet
8.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
348.0BTU/hora

Conformidades

Garantia standard
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Opções

Serviços