APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V

APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Back
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V Back
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scaleable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Includes: CD with software, Rack Mounting Brackets, Rack Mounting support rails, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual

View Product Overview

SUA1500RM2U-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (980W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
980 Watts / 1.5kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(4) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
2.44metros
Smart-UPS da APC 1500VA USB & Série RM 2U Brasil 120V
Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.
Inclui: CD com software, Rack Mounting Brackets, Guias de apoio para montagem em bastidor, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB, Manual do Utilizador
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Smart-UPS Características & Benefícios

Marketing features

Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade.
Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.

Segurança

Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.

Fácil gestão

Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Adaptabilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.

Facil utilização

Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
980 Watts / 1.5kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 5% em carga total
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
47 - 53 Hz para 50 Hz nominais, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominais
Topologia
Line Interactive
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Tempo de transferência
2ms typical

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
Margem de entrada em funcionamento normal
82 - 144V
Margem de ajuste da tensão de entrada
75 - 154V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
4 - 6
Quantidade de RBC™
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
432
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Painel de controlo
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Opcional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
459Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
457mm, 45.7cm
Peso líquido
28.64kg
Peso bruto
31.91kg
Altura com embalagem
251mm, 25.1cm
Largura com embalagem
594mm, 59.4cm
Profundidade com embalagem
603mm, 60.3cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
8.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
46.0dBA
Dissipação térmica on-line
171.0BTU/hora

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Não Contém SVHCs
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços