As nossas marcas

Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V

Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Frente esquerdo
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Frente esquerdo
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Frente esquerdo
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Back
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Aplicação
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Miscellaneous
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Detailed
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Frente esquerdo
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Back
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Aplicação
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Miscellaneous
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V Detailed
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Rack mounting support rails, Pés de suporte amovíveis, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS ...

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMX1500RMI2U Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1200 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.2kWatts / 1.5kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(8) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
(2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 320 C14
Comprimento do fio
1.8metros
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Rack mounting support rails, Pés de suporte amovíveis, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB
  • Auto reconhecimento de baterias externas
    A UPS reconhece quando pacotes de bateria externos estão anexados e ajusta automaticamente o tempo de funcionamento.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • EPO
    Anexa o dispositivo a um sistema de Encerramento de Emergência (EPO) para que a energia possa ser desligada numa situação de emergência.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Concepção de alta frequência
    Reduz ou elimina transformadores volumosos, resultando em unidade mais leves para a facilidade de manuseamento.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Interface de LCD intuitiva
    Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
  • Grupos de saída com interruptores múltiplos
    Vários grupos de saída que podem ser controlados separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • Baterias Externas Plug and Play
    Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Convertível Rack/Torre
    Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
  • Tempo de funcionamento escalonável
    Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Adaptabilidade

Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Funcionalidades de marketing

Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas
Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Facilidade de manutenção

Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Israel, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.2kWatts / 1.5kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
151 - 302 Ajustável, 160 - 286V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
103 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
645Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
490mm, 49.0cm
Peso líquido
24.82kg
Peso bruto
30.0kg
Altura com embalagem
246mm, 24.6cm
Largura com embalagem
589mm, 58.9cm
Profundidade com embalagem
620mm, 62.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
8.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA
Dissipação térmica on-line
133.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Garantia standard
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços