As nossas marcas

Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva

Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente Direita
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente Reto
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Miscellaneous
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente Direita
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Frente Reto
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Aplicação
Smart-UPS VT da APC  20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva Miscellaneous
  • Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.

  • Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Arranque incluído ...

Veja a descrição geral do produto

SUVT20KH2B2S Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (16000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
16.0kWatts / 20.0kVA
Ligações de saída
(1) Screw Terminals (Bateria de reserva)
(1) Screw terminals (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente máxima de entrada
27.0A
Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V com 2 Módulos de baterias, Arranque 5X8, bypass interna preventiva
Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.
Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Arranque incluído, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Smart-UPS VT Características & Benefícios

Protecção

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Facilidade de manutenção

Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Fornecido com os módulos instalados
Permite a pré-instalação de testes e estado da UPS e uma instalação mais rápida.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.

Funcionalidades de marketing

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Disponibilidade

Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Custo total de propriedade

Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação directa para manutenção manual
Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
16.0kWatts / 20.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
95.7 %
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
380 V, 415 V
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
32
Bypass
Bypass de serviço incorporado, Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
47 - 70 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
304 - 477V
Rendimento a plena carga
95.7 %
Outras Tensões de Entrada
380 V, 415 V
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
2
Tempo de recarregamento típico
5Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
995 Watts
Extendable Run Time
1
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim

Físico

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Largura máxima
356mm, 35.6cm
Profundidade máxima
813mm, 81.3cm
Peso líquido
396.82kg
Peso bruto
428.18kg
Altura com embalagem
1643mm, 164.3cm
Largura com embalagem
650mm, 65.0cm
Profundidade com embalagem
1062mm, 106.2cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
64.0dBA
Dissipação térmica on-line
3112.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, Start-Up Service

Opções

Serviços