As nossas marcas

Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo

Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Direita
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Reto
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Reto
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Aplicação
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Miscellaneous
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Miscellaneous
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente esquerdo
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Direita
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Reto
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Frente Reto
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Back
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Aplicação
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Miscellaneous
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo Miscellaneous
  • Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.

  • Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Módulos de alimentação pré-instalados, Manual do utilizador ...

Veja a descrição geral do produto

SUVTP10KF2B4 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (8000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
8.0kWatts / 10.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Screw terminals (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente máxima de entrada
27.0A
Smart-UPS VT da APC 10KVA 208V com 2 Módulos de baterias exp. a 4, bypass interna preventiva, com Capacidade de acoplamento em paralelo
Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.
Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Módulos de alimentação pré-instalados, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP
  • Com capacidade paralela
    Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
  • Com capacidade paralela redundante
    Aumenta a disponibilidade total do sistema, 2 unidades a funcionar em paralelo com partilha de carga activa.

Smart-UPS VT Características & Benefícios

Protecção

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Facilidade de manutenção

Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Fornecido com os módulos instalados
Permite a pré-instalação de testes e estado da UPS e uma instalação mais rápida.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.

Funcionalidades de marketing

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Disponibilidade

Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Custo total de propriedade

Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação directa para manutenção manual
Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
8.0kWatts / 10.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 208 e 220V - Trifásico
Rendimento a plena carga
93.2 %
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220 V
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Corrente de saída máxima
31
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
Bypass
Bypass de serviço incorporado, Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
165 - 240V
Rendimento a plena carga
93.2 %
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Disjuntor de 3 pólos
Outras Tensões de Entrada
220 V
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
2
Tempo de recarregamento típico
5Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
+/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)
Bateria de substituição
Ranhuras da bateria vazias
2
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
983 Watts
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
+/- 154 V
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes audíveis e visíveis: atrasos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim

Físico

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Largura máxima
523mm, 52.3cm
Profundidade máxima
838mm, 83.8cm
Peso líquido
506.82kg
Peso bruto
537.73kg
Altura com embalagem
1643mm, 164.3cm
Largura com embalagem
650mm, 65.0cm
Profundidade com embalagem
1062mm, 106.2cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
54.0dBA
Dissipação térmica on-line
2047.0BTU/hora
Protection Class
NEMA 1

Conformidades

Certificações
CE, Listado em cUL, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços