Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V

Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente esquerdo
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente esquerdo
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente esquerdo
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente Direita
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente Reto
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Back
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente esquerdo
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente Direita
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Frente Reto
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V Back
RoHS
  • Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

  • Inclui: CD com software, Communication cable, CD de Documentação, Manual de instalação, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB, Cartão de garantia

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SRT1000XLA Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (900 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
900 Watts / 1.0kVA
Ligações de saída
(6) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
Smart-UPS SRT da APC 1000VA 120V
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
Inclui: CD com software, Communication cable, CD de Documentação, Manual de instalação, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB, Cartão de garantia
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Convertível Rack/Torre
    Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor

Smart-UPS On-Line Características & Benefícios

Protecção

Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Facil utilização

Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.

Disponibilidade

Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.

Adaptabilidade

Firmware de upgrade por flash
Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor

Marketing features

Poupe tempo graças à acessibilidade remota/de rede simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade do equipamento e da fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.

Fácil gestão

SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Barbados, Bélgica, Bulgária, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Suíça, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Itália, Jamaica, Japão, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Ilhas Caiman, Casaquistão, Santa Lúcia, Lituânia, Letônia, Marrocos, Macedônia, República da, México, Malásia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Filipinas, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, El Salvador, Tailândia, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucrânia, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, África do Sul

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
900 Watts / 1.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
50 - 150 40% load, 80 - 150V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
48 V
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
102 Watts
Extendable Run Time
1
Opções alargadas de funcionamento para
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
432Joules

Físico

Altura máxima
432mm, 43.2cm
Largura máxima
85mm, 8.5cm
Profundidade máxima
508mm, 50.8cm
Peso líquido
22.0kg
Peso bruto
29.6kg
Altura com embalagem
246mm, 24.6cm
Largura com embalagem
594mm, 59.4cm
Profundidade com embalagem
749mm, 74.9cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
12.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
50.0dBA
Dissipação térmica on-line
317.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços