As nossas marcas

Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias

Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente Reto
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Back
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Back
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente esquerdo
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Frente Reto
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Back
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias Back
RoHS
  • Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.

  • Inclui: CD de Documentação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SURTA48XLBP Características

Principais características

Altura do bastidor
2U
Smart-UPS RT da APC 48V, Conjunto de Baterias
Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.
Inclui: CD de Documentação, Manual do utilizador

Sistemas de baterias Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
Várias configurações dos conjuntos de baterias
Ligue até 10 conjuntos de baterias para aplicações de funcionamento alargado.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Suíça, Chile, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, Eslováquia, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Tensão de saída da bateria
48 V

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
2
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
2
Blocos de baterias por "string"
4

Físico

Altura máxima
452mm, 45.2cm
Largura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidade máxima
559mm, 55.9cm
Peso líquido
32.91kg
Peso bruto
37.09kg
Altura com embalagem
254mm, 25.4cm
Largura com embalagem
610mm, 61.0cm
Profundidade com embalagem
730mm, 73.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
12.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços