Smart-UPS RT da APC 2200VA Brasil 120V
-
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
-
Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB, User manual
SURTA2200XL-BR Características
Principais características
Tempo de funcionamento para a carga
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1760W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
1.76kWatts
/ 2.2kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(4)
NBR 14136
(Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.8metros
Smart-UPS RT da APC 2200VA Brasil 120V
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB, User manual
-
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Smart-UPS On-Line Características & Benefícios
Adaptabilidade
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Firmware de upgrade por flash
Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Disponibilidade
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Fácil gestão
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Marketing features
Tranquilidade que advém da total compatibilidade do equipamento e da fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota/de rede simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Protecção
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Facil utilização
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Distribuição do produto
Brasil, Coréia, Sul
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
1.76kWatts
/ 2.2kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass incorporado
Entrada
Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
90 - 150V
Número de Cabos de Alimentação
1
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC
1
Alimentação da baterias (Watts)
115 Watts
Extendable Run Time
1
Opções alargadas de funcionamento para
Runtime
Comunicações & Gestão
Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : indicadores de sobrecarga e bypass
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Surge energy rating
540Joules
Físico
Altura máxima
85mm, 8.5cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
559mm, 55.9cm
Peso líquido
27.5kg
Peso bruto
31.36kg
Altura com embalagem
260mm, 26.0cm
Largura com embalagem
610mm, 61.0cm
Profundidade com embalagem
737mm, 73.7cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
8.0
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Dissipação térmica on-line
587.0BTU/hora
Protection Class
IP20
Conformidades
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição
Sustentável Estado Oferta
RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação