Smart-UPS RT da APC 20kVA RM 208V
-
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
-
Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, User manual, Placa de Gestão Web/SNMP
SURT20KRMXLT Características
Principais características
Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (16000 W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto (
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
16.0kWatts
/ 20.0kVA
Altura do bastidor
12U
Ligações de saída
(4)
NEMA L6-20R
(Bateria de reserva)
(2)
NEMA L6-30R
(Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Corrente máxima de entrada
114.0A
Smart-UPS RT da APC 20kVA RM 208V
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, User manual, Placa de Gestão Web/SNMP
-
Ecrã LCD
Gestão local da UPS num ecrã de texto que permite um diagnóstico rápido através das condições de alarme e eventos guardados
-
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
-
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
-
Tabuleiro de cabos de entrada/saída redundantes
Permite uma rápida e fácil instalação e manutenção da UPS.
Smart-UPS On-Line Características & Benefícios
Adaptabilidade
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Firmware de upgrade por flash
Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Disponibilidade
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Fácil gestão
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Marketing features
Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota/de rede simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Protecção
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Facil utilização
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Distribuição do produto
Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
16.0kWatts
/ 20.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 208 ou 240 tensão nominal de saída
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
240
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
60 segundos @ 125% e 30 segundos @150%
Bypass
Bypass estático incorporado, Bypass interno (automático e manual), Bypass externo opcional
Entrada
Frequência de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
160 - 280V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
240
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
4
Tempo de recarregamento típico
2Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
+/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC
4
Alimentação da baterias (Watts)
1.91kWatts
Extendable Run Time
1
Opções alargadas de funcionamento para
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
+/- 154 V
Eficiência no Funcionamento da Bateria
93.0 %
Runtime
Eficiência
Comunicações & Gestão
Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes audíveis e visíveis: atrasos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Físico
Altura máxima
533mm, 53.3cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
773mm, 77.3cm
Peso líquido
247.73kg
Peso bruto
314.27kg
Altura com embalagem
990mm, 99.0cm
Largura com embalagem
610mm, 61.0cm
Profundidade com embalagem
1003mm, 100.3cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
59.0dBA
Dissipação térmica on-line
4320.0BTU/hora
Protection Class
IP20
Conformidades
Certificações
OSHPD, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição
Sustentável Estado Oferta
RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação