As nossas marcas

Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m

Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m Frente esquerdo
Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m Frente esquerdo
Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m Frente esquerdo
Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m Frente esquerdo
RoHS
  • Cabos que disponibilizam ligações exclusivas entre os UPS da APC e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

AP9804 Características

Principais características

Comprimento do fio
4.6metros
Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m
Cabos que disponibilizam ligações exclusivas entre os UPS da APC e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores

Cabos de interface Características & Benefícios

Disponibilidade

Cabo de Interface de Comunicação Informática
Os cabos interface em série UPS fornece uma comunicação directa entre as UPS e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores.
Extension Cable
Fornece disponibilidade e fiabilidade para deixar a sua UPS enviar sinais a longas distâncias.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Número de portas
1

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Peso líquido
0.45kg
Peso bruto
0.45kg
Altura com embalagem
229mm, 22.9cm
Largura com embalagem
102mm, 10.2cm
Profundidade com embalagem
51mm, 5.1cm
Cor
Preto
Connector A
SUB-D 9 (Sinal Inteligente )
Connector B
SUB-D 9 (Sinal Inteligente )

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços