As nossas marcas

Silcon da APC 40KW 400V - Solução Total B2

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações

  • Inclui: Installation Guide, Parallel Card, Triple Chassis for 3 SmartSlots, User Manual, Web/SNMP Management Card

Veja a descrição geral do produto

SL Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (40000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
40.0kWatts / 40.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Bateria de reserva)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Bateria de reserva)
(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Bateria de reserva)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
Silcon da APC 40KW 400V - Solução Total B2
Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações
Inclui: Installation Guide, Parallel Card, Triple Chassis for 3 SmartSlots, User Manual, Web/SNMP Management Card

Silcon Características & Benefícios

Protecção

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Armário de bloqueio
Impede o acesso não autorizado à UPS.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Custo total de propriedade

Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.

Funcionalidades de marketing

Correção do Fator de Potência de Entrada
Elimina a necessidade de uma unidade externa de compensação de fases e minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão

Disponibilidade

Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Capacidade de sobrecarga de 200%
A Série Silcon da APC tem capacidade para fornecer 200% de sobrecarga em funcionamento normal durante um período de 60 segundos. Isto permite ao sistema lidar com o consumo excessivo, picos de carga inesperados e falhas de saída sem transitar para a ligação directa. O resultado é uma disponibilidade aumentada.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, República Centro-Africana, Congo - Brazzaville, Suíça, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Cuba, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, Ilhas Malvinas, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldávia, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, TP, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
97.0 %
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50 Hz, 60 Hz
Frequência de saída (não sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominais, 50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Delta Conversion On-Line
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Built-in Static Bypass

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Margem de entrada em funcionamento normal
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
Margem de ajuste da tensão de entrada
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415 V)V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
97.0 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
2
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Som de "beep" para cada 52 condições de alarme
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
1400mm, 140.0cm
Largura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidade máxima
800mm, 80.0cm
Peso líquido
676.36kg
Peso bruto
698.64kg
Altura com embalagem
1600mm, 160.0cm
Largura com embalagem
1100mm, 110.0cm
Profundidade com embalagem
900mm, 90.0cm
Cor
Verde, Cinzento-claro
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
5118.0BTU/hora
Protection Class
IP 30 com IP 31 opcional

Conformidades

Certificações
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 9001, ISO 14001, TUV
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços